장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

플랜지 마운트 반작용 토크 센서
(Flange Mounted Reaction Torque Sensors)

TQ101 시리즈

플랜지 마운트 반작용 토크 센서 | TQ101 시리즈

플랜지 마운트 반작용 토크 센서

7,850,260원 TQ101-10

1 year warranty
  • 모터 펌프 토크 모니터링에 이상적
  • 손쉬운 설치를 위한 플랜지 마운트
  • 시계방향 및 반 시계방향 토크 측정
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

TQ101 시리즈 반작용 토크 센서는 모터 마운트, 펌프 마운트, 기계 마운트 등에서 나타나는 반작용 또는 구속 토크를 측정하는 데 이상적입니다. 이 센서는 너트 또는 액추에이터 샤프트를 회전시키는 데 필요한 토크 측정과 같은 제한된 회전 어플리케이션에도 사용될 수 있습니다. TQ101 은 쉬운 설치 또는 적용이 가능하도록 플랜지와 함께 설계되었습니다. 이 기기는 견고하게 제작되어 산업 현장에서 사용하기 충분합니다.

【기술사양】
정격 출력: 2 mV/V 명목값
여기 전압: 10 Vdc, 최대 20 Vdc
정밀도: ±0.18% FS
선형성: ±0.10% FS
히스테리시스: ±0.10% FS
반복성: ±0.10% FS
제로 발란스: ±1.0% FS
작동 온도 범위: -53 ~ 120°C (-65 ~ 250°F)
보상 온도 범위: 0 ~ 76°C (32 ~ 170°F)
열 효과:
    영점:
±0.002% FS/°F
    구간: ±0.002% rdg/°F
최대 하중:
    안전 범위:
150% FS
한계 범위: 300% FS
브릿지 저항: 350 Ω 명목값
최대 눈금 각 편차: 1.2°
구조 재질: 니켈도금 철강
센싱 소자: 알루미늄 (500 inch-lb 범위까지), 니켈도금 철강 (500 inch-lb 이상의 범위)
커버: 알루미늄 (100, 200, 500 inch-lb), 니켈도금 철강 (기타의 범위)
전기: 연결 커넥터 제공됨
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
TQ101-10
판매 상담  
배송: 
 
 
10 파운드 범위 + / -를 가진 플​​랜지 마운트 반응 토크 센서
TQ101-20
판매 상담  
배송: 
 
 
20 파운드 범위 + / -를 가진 플​​랜지 마운트 반응 토크 센서
TQ101-50
판매 상담  
배송: 
 
 
50 파운드 범위 + / -를 가진 플​​랜지 마운트 반응 토크 센서
TQ101-100
판매 상담  
배송: 
 
 
100 파운드 범위 + / -를 가진 플​​랜지 마운트 반응 토크 센서
TQ101-200
판매 상담  
배송: 
 
 
200 파운드 범위 + /와 플랜지 마운트 반응 토크 센서
TQ101-500
판매 상담  
배송: 
 
 
500 파운드 범위 + / -를 가진 플​​랜지 마운트 반응 토크 센서
TQ101-1K
10,632,320원
배송: 20 주
 
1,000의 파운드 범위 + / -를 가진 플​​랜지 마운트 반응 토크 센서
TQ101-2K
판매 상담  
배송: 
 
 
2,000의 파운드 범위 + / -를 가진 플​​랜지 마운트 반응 토크 센서
TQ101-5K
판매 상담  
배송: 
 
 
5,000의 파운드 범위 + / -를 가진 플​​랜지 마운트 반응 토크 센서
TQ101-10K
판매 상담  
배송: 
 
 
10,000의 파운드 범위 + / -를 가진 플​​랜지 마운트 반응 토크 센서
TQ101-15K
판매 상담  
배송: 
 
 
15,000의 파운드 범위 + / -를 가진 플​​랜지 마운트 반응 토크 센서
TQ101-20K
판매 상담  
배송: 
 
 
20,000의 파운드 범위 + / -를 가진 플​​랜지 마운트 반응 토크 센서
TQ101-50K
판매 상담  
배송: 
 
 
50,000의 파운드 범위 + / -를 가진 플​​랜지 마운트 반응 토크 센서
TQ101-100K
판매 상담  
배송: 
 
 
100,000의 파운드 범위 + / -를 가진 플​​랜지 마운트 반응 토크 센서
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) TQ101-100 100 파운드 범위 + / -를 가진 플​​랜지 마운트 반응 토크 센서, 7,850,260원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.