TPJ-(*)-F
Panel Jacks for Thermocouples and RTDs
17,310원
TPJ-K-F
-
Accepts Standard Size OTP Type 3-Prong Connectors
-
No Additional Mounting Hardware Required
-
No Installation Tools Required
-
Interlocking
-
Color-Coded
-
Wire Size: Solid or Stranded up to 14 gage
-
Panel Cutout Size: 16.3 x41.4mm (.64 x 1.63in.)
-
Accepts All Standard Size 3-Prong Male Connectors
-
Reusable
-
Male Pin Version Panel Connectors also Available. Change "F" to "M" in Part Number
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: To Order: Specify "M" for male connector, or "F" for female connector . No extra charge
주문 예: (1) TPJ-K-F Female 3-prong snap-in panel jack with type K calibration, 17,310원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Calibration Type 선택하기:K : Type K Calibration
T : Type T Calibration
J : Type J Calibration
E : Type E Calibration
U : Type U Calibration
(2)
ROHS 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : Non-ROHS
-ROHS : ROHS
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.