관련 제품
공정 대기 & 덕트 히터
막대형 히터
방말형 히터, 팬 & 부속품
밴드 히터
범용 실험 & 측정 장비
복사 난방기
순환 히터
신축성 히터
연구실용 장비
온도 센서 & 장비
전기 가열 케이블 시스템
전기 히터 신제품
카트리지 히터
컨트롤러, 미터 & 스위치 장치
컴포트 히터
투입 히터
튜브 히터
히터 연결 와이어, 써머커플 와이어 & 커넥터
카테고리에 따른 제품 분류
온도
압력, 스트레인 & 포스
신축성 히터
pH & 전도도
히터
데이터 수집
자동화
고객지원
메뉴얼
기술 참고
FTP Site
TOP
홈
»
히터
»
투입 히터
»
플랜지식 침수 히터
» TMS Series
공정 용수에 사용하는 플랜지 액체 가열용 히터
TMS 시리즈
공정 용수에 사용하는 플랜지 액체 가열용 히터TMS 시리즈
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
가격 확인
스테인리스 스틸 (니켈 8%) 보호관이 있어 가열 소자의 수명이 긺
매우 묽은 용액이나 산업 공정 용수에 사용
아연 도금강 플랜지
6 – 72 kW
240 및 480 V, 1 및 3상
투입 히터 - 관련 제품 보기
주문하기
설명
사양
이 페이지
프린트하기
Top
설명
형질
가격 확인
(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호
/Desc.
수량
설명
예 부품 번호는 다음과 같습니다. 추가 구성은이 테이블 아래의 부품 번호 작성기를 참조하십시오.
TMS-3065/240V
3,784,300원
배송: 8 주
수량
플랜지 침지 히터, 6 kW 급, 240 V
TMS-3095E2/240V/3P
판매 상담
배송:
수량
플랜지 침지 히터, 9 kW 급, 240 V, E-2 수분 / 폭발 입술. 인클로저, 3 상
TMI-6125HE3/480V/3P
판매 상담
배송:
수량
플랜지 침지 히터, 12 kW 급, 480 V, E-3 폭발 입술. 인클로저, 3 상
TMI-6245HE4/480V/3P
판매 상담
배송:
수량
플랜지 침지 히터, 24 킬로와트, 480 V, E-4 수분 입술. 인클로저, 3 상
제품 번호로 주문하기
제품 번호
수량
제품 번호
수량
제품 번호
수량
제품 번호
수량
†
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >