페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
FEATURES
| kW | Dim.B in (cm) |
Wt. Ib(kg) |
E1 General Purpose Enclosure1 Model No. |
Dim. N. in(cm) |
E2 Moisture Resistant/ Explosion Res.Encl.2 Model No. |
Dim. N in(cm) |
| 3 Inch-150 Ibs. Steel Flange, 3 Steel Sheath Elements — 15 W/in2 | ||||||
| 3 | 25 3/16 (64) | 17(8) | TMO-30315/240/ | 1 (3) | TMO-30315E2/240/* | 3/4 (2) |
| 3 | 25 3/16 (64) | 17(8) | TMO-30315/480/ | 1 (3) | TMO-30315E2/480/* | 3/4 (2) |
| 4 | 33 1/16 (84) | 18 (8) | TMO-30415/240/ | 1 (3) | TMO-30415E2/240/* | 3/4 (2) |
| 4 | 33 1/16 (84) | 18 (8) | TMO-30415/480/ | 1 (3) | TMO-30415E2/480/* | 3/4 (2) |
| 6 | 48 1/16 (122) | 21 (10) | TMO-30615/240/ | 1(3) | TMO-30615E2/240/* | 3/4 (2) |
| 6 | 48 1/16 (122) | 21 (10) | TMO-30615/240/* | 1(3) | TMO-30615E2/240/* | 3/4 (2) |
| kW | Circ. & Ph. |
Dim.B in (cm) |
Wt. Ib(kg) |
General Purpose Enclosure1 Model No. |
Dim. N. in(cm) |
E3 Explosion Res. Encl.2 Model No. |
Dim. N in(cm) |
E4 Moisture Res.Encl.1 Model No. |
Dim. N in(cm) |
| 5 Inch-150 Lb. Steel Flange, 6 Stainless Sheath Elements — 15 W/in2 | |||||||||
| 8 | 1-3 | 33 1/16 (84) | 33 (15) | TMO-60825/**/3P | 1 (3) | TMO-60825E3/**/3P | 1 1/2 (4) | TMO-60825E4/**/3P | 1 (3) |
| 10 | 1-3 | 40 9/16 (103) | 34 (15) | TMO-61025/**/3P | 1 (3) | TMO-61025E3/**/3P | 1 1/2 (4) | TMO-61025E4/**/3P | 1 (3) |
| 12 | 1-3 | 48 1/16(122) | 37 (17) | TMO-61225/**/3P | 1 (3) | TMO-61225E3/**/3P | 1 1/2 (4) | TMO-61225E4/**/3P | 1 (3) |
| 15 | 1-3 | 57 1/16 (145) | 40 (18) | TMO-61525/**/3P | 1 (3) | TMO-61525E3/**/3P | 1 1/2 (4) | TMO-61525E4/**/3P | 1 (3) |
| 18 | 1-3 | 68 1/16 (173) | 43 (20) | TMO-61825/**/3P | 1 (3) | TMO-61855E3/**/3P | 1 1/2 (4) | TMO-61825E4/**/3P | 1 (3) |
| 6 Inch-150 Lb. steel Flange, 12 Cooper Sheath Elements — 15 W/in2 | |||||||||
| 12 | 2-3 | 25 1/8 (64) | 67 (30) | TMO-1212F1/**/3P | 1 (3) | TMO-1212F1E3/**/3P | 1 1/2 (4) | TMO-1212F1E4/**/3P | 1 1/2 (4) |
| 16 | 2-3 | 33 (84) | 76 (34) | TMO-1216F1/**/3P | 1 (3) | TMO-1216F1E3/**/3P | 1 1/2 (4) | TMO-1216F1E4/**/3P | 1 1/2 (4) |
| 20 | 2-3 | 40 1/2 (103) | 84 (38) | TMO-1220F1/240/3P | 2 (5) | TMO-1220F1E3/240/3P | 1 1/2 (4) | TMO-1220F1E4/240/3P | 1 1/2 (4) |
| 20 | 2-3 | 40 1/2 (103) | 84 (38) | TMO-1220F1/480/3P | 1 (3) | TMO-1220F1E3/480/3P | 1 1/2 (4) | TMO-1220F1E4/480/3P | 1 1/2 (4) |
| 24 | 2-3 | 48 (122) | 111 (50) | TMO-1224F1/240/3P | 2 (5) | TMO-1224F1E3/240/3P | 1 1/2 (4) | TMO-1224F1E4/240/3P | 1 1/2 (4) |
| 24 | 2-3 | 48 (122) | 111 (50) | TMO-1224F1/480/3P | 1 (3) | TMO-1224F1E3/480/3P | 1 1/2 (4) | TMO-1224F1E4/480/3P | 1 1/2 (4) |
제품 번호로 주문하기