장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

비가역적 라벨 |

비가역적 라벨

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

설명

라벨 점은 정격 온도에서 검은색으로 변합니다.

형질
정밀도: 99°C (210°F)까지는 ±1°C (1.8°F); 100°C (212°F)부터 154°C (309°F)까지는 ±1.5°C (2.7°F); 160°C (320°F)부터 280°C (536°)까지는 ±1% 및 ±1°C (1.8°F).
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
TL-S-105-50
36,222원
배송: 3 주
 
41C 단일 도트 라운드 레이블, 50 팩
  
TL-S-150-50
34,855원
배송: 3 주
 
66C 단일 도트 라운드 레이블, 50 팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-S-160-50
TL-S-160-50
34,855원
배송: 2 주
 
71C 단일 도트 라운드 레이블, 50 팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-S-180-50
TL-S-180-50
34,855원
배송: 2 주
 
82C 단일 도트 라운드 레이블, 50 팩
  
TL-S-200-50
34,855원
배송: 2 주
 
93C 단일 도트 라운드 레이블, 50 팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-S-300-50
TL-S-300-50
34,855원
배송: 2 주
 
149C 단일 도트 라운드 레이블, 50 팩
  
TL-S-330
24,891원
배송: 2 주
 
166C 단일 도트 라운드 레이블, 30 팩
  
TL-S-390
24,891원
배송: 2 주
 
199C 단일 도트 라운드 레이블, 30 팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-S-400-50
TL-S-400-50
34,855원
배송: 2 주
 
204C 단일 도트 라운드 레이블, 50 팩
  
TL-S-120
24,850원
배송: 2 주
 
Single Dot Round Label, 120°F, package of 30
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-S-140-50
TL-S-140-50
34,855원
배송: 7 주
 
Single Dot Round Label, 140°F, package of 50
  
TL-S-500
24,891원
배송: 2 주
 
Single Dot Round Label, 500°F, package of 30
  
TL-S-250
24,891원
배송: 2 주
 
Single Dot Round Label, 250°F, package of 30
  
TL-S-340
24,891원
배송: 2 주
 
Single Dot Round Label, 340°F, package of 30
  
TL-S-140
24,891원
배송: 2 주
 
Single Dot Round Label, 140°F, package of 30
  
TL-S-220
21,310원
배송: 2 주
 
Single Dot Round Label, 220°F, package of 30
  
TL-S-120-50
34,855원
배송: 4 주
 
Single Dot Round Label, 120°F, package of 50
  
TL-S-105
24,850원
배송: 2 주
 
Single Dot Round Label, 105°F, package of 30
  
TL-S-160
24,850원
배송: 2 주
 
Single Dot Round Label, 160°F, package of 30
  
TL-S-180
24,891원
배송: 6 주
 
Single Dot Round Label, 180°F, package of 30
  
TL-S-100
24,850원
배송: 2 주
 
Single Dot Round Label, 100°F, package of 30
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 30개 들이 패키지를 주문하려면 모델 번호에 접미사 "-30"을 추가하세요.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Temperature Range 선택하기:
100 : 100°F
105 : 105°F
110 : 110°F
115 : 115°F
120 : 120°F
130 : 130°F
140 : 140°F
150 : 150°F
160 : 160°F
170 : 170°F
180 : 180°F
190 : 190°F
200 : 200°F
210 : 210°F
220 : 220°F
230 : 230°F
240 : 240°F
250 : 250°F
260 : 260°F
270 : 270°F
280 : 280°F
290 : 290°F
300 : 300°F
310 : 310°F
320 : 320°F
330 : 330°F
340 : 340°F
350 : 350°F
360 : 360°F
370 : 370°F
380 : 380°F
390 : 390°F
400 : 400°F
410 : 410°F
420 : 420°F
435 : 435°F
450 : 450°F
465 : 465°F
480 : 480°F
490 : 490°F
500 : 500°F

(2) Package Quantity 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : Standard Unit
-50 : Package of 50
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.