장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

비가역적 라벨
(Non-Reversible Labels)

TL-E 시리즈

비가역적 라벨 | TL-E 시리즈

비가역적 라벨

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 접착식 뒷면
  • 트레이나 캐리어에 부착
  • 분리 후 도달한 온도의 영구적인 기록으로 유지
  • HACCP 준수 문서에 대한 증거
  • 정밀도는 정격 온도 물리적 특성의 ±1°C
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커 - 관련 제품 보기

설명

8-점 라벨 (°C/°F)
TL-E 라벨은 TL 시리즈 라벨 중 비용 대비 효과가 가장 높습니다. 이들 라벨은 8개의 다른 온도 정격이 있습니다. 제품은 10개 또는 30개/팩으로 제공됩니다.

【기술사양】

타입: 비가역적 표시기, 원형, 자가 접착식
크기: 지름 32 mm x 깊이 6 mm (1.25 x 0.23")
인쇄: 2색 (흰색 바탕에 파란색 인쇄)
온도: °F 및 °C, 정확도 ±°C
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
TL-E-105
판매 상담  
배송: 
 
 
8-점 라벨 (105, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 160°F), 10개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-E-105-30
TL-E-105-30
판매 상담  
배송: 
 
 
8-점 라벨, (105, 110, 115, 120, 130, 140, 150, 160°F), 30개/팩
  
TL-E-170
63,740원
배송: 4 주
 
8-점 라벨 (170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240°F), 10개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-E-170-30
TL-E-170-30
판매 상담  
배송: 
 
 
8-점 라벨 (170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240°F), 30개/팩
  
TL-E-250
판매 상담  
배송: 
 
 
8-점 라벨 (250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320°F), 10개/팩
  
TL-E-250-30
판매 상담  
배송: 
 
 
8-점 라벨 (250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320°F), 30개/팩
  
TL-E-330
판매 상담  
배송: 
 
 
8-점 라벨 (330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400°F), 10개/팩
  
TL-E-330-30
판매 상담  
배송: 
 
 
8-점 라벨 (330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400°F), 30개/팩
  
TL-E-410
판매 상담  
배송: 
 
 
8-점 라벨 (410, 420, 435, 450, 465, 480, 490, 500°F), 10개/팩
  
TL-E-410-30
판매 상담  
배송: 
 
 
8-점 라벨 (410, 420, 435, 450, 465, 480, 490, 500°F), 30개/팩
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 30개/팩을 주문하시려면, 접미사 "-30" 을 모델 번호에 추가하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 온도 범위 선택하기:
105 : 105/110/115/120/130/140/150/160°F
170 : 170/180/190/200/210/220/230/240°F
250 : 250/260/270/280/290/300/310/320°F
330 : 330/340/350/360/370/380/390/400°F
410 : 410/420/435/450/465/480/490/500°F

(2) 팩 당 수량 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 표준 수량
-30 : 30개/팩
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.