장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

TL-C Series

Temperature Indicating Labels | TL-C Series

Temperature Indicating Labels

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Available in Packs of 10 and 30
  • four temperature ratings
  • suited for use in areas with limited space
  • supplied 10 or 30 to a package
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커 - 관련 제품 보기

설명

4 Dot Labels (°F only)
TL-C labels feature four temperature ratings in a single, compact round design, 9/16" in dia.. These labels are especially suited for use in areas with limited space. TL-C indicators are supplied 10 or 30 to a package.

Model No.
(pkg. 10)
Temperature Range F°Model No.
(pkg. 10)
Temperature Range F°
TL-C-105105 110 115 120TL-C-290290 300 310 320
TL-C-130130 140 150 160TL-C-330330 340 350 360
TL-C-170170 180 190 200TL-C-370370 380 390 400
TL-C-210210 220 230 240TL-C-410410 420 435 450
TL-C-250250 260 270 280TL-C-465465 480 490 500
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
  
TL-C-105
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (105, 110, 115, 120°F), package of 10
  
TL-C-105-30
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (105, 110, 115, 120°F), package of 30
  
TL-C-130
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (130, 140, 150, 160°F), package of 10
  
TL-C-130-30
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (130, 140, 150, 160°F), package of 30
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-C-170
TL-C-170
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (170, 180, 190, 200°F), package of 10
  
TL-C-170-30
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (170, 180, 190, 200°F), package of 30
  
TL-C-210
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (210, 220, 230, 240°F), package of 10
  
TL-C-210-30
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (210, 220, 230, 240°F), package of 30
  
TL-C-250
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (250, 260, 270, 280°F), package of 10
  
TL-C-250-30
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (250, 260, 270, 280°F), package of 10
  
TL-C-290
63,310원
배송: 15 주
 
Four Dot Label, (290, 300, 310, 320°F), package of 10
  
TL-C-290-30
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (290, 300, 310, 320°F), package of 30
  
TL-C-330
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (330, 340, 350, 360°F), package of 10
  
TL-C-330-30
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (330, 340, 350, 360°F), package of 30
  
TL-C-410
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (410, 420, 435, 450°F), package of 10
  
TL-C-410-30
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (410, 420, 435, 450°F), package of 30
  
TL-C-465
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (465, 480, 490, 500°F), package of 10
  
TL-C-465-30
판매 상담  
배송: 
 
 
Four Dot Label, (465, 480, 490, 500°F), package of 30
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: To order package of 30, add suffix “-30” to Model No.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Temperature Range 선택하기:
105 : 105/110/115/120°F
130 : 130/140/150/160°F
170 : 170/180/190/200°F
210 : 210/220/230/240°F
250 : 250/260/270/280°F
290 : 290/300/310/320°F
330 : 330/340/350/360°F
370 : 370/380/390/400°F
410 : 410/420/435/450°F
465 : 465/480/490/500°F

(2) Package Quantity 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : Package of 10ea
-30 : Package of 30
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.