TL-C5 Series
Five Dot Temperature Labels
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Insert -10” for package of 10 or “-30” for package of 30.
주문 예: (1) TL-C5-105-30 Five Dot Round Label, (40, 43, 46, 49, 54°C), package of 30, 102,523원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Temperature Range 선택하기:105 : 40/43/46/49/54°C
140 : 60/66/71/77/82°C
190 : 88/93/99/104/110°C
240 : 116/121/127/132/138°C
290 : 143/149/154/160/166°C
340 : 171/177/182/188/193°C
390 : 199/204/210/216/224°C
450 : 232/241/249/254/260°C
(2)
Package Quantity 선택하기:10 : Package of 10
30 : Package of 30
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.