장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

비가역 온도 레이블, 8개 온도 포인트

TL-8-Dot

 | TL-8-Dot

26,940원 TL-E-105-10

  • 8개 온도 포인트
  • 고품질, 저비용
  • 수직형
  • 내유성, 내수성, 내증기성
  • 비독성, 검은 흡착성 재료 위의 흰 결정체
  • 크기: 2.00" x 0.7" / 51 x 18mm
  • 10개 및 50개들이 팩
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커 - 관련 제품 보기

설명

TL-8-Dot 시리즈는 다양한 온도 범위를 제공하여 여러 가지로 활용이 가능합니다. 이 레이블은 비가역적이며 8가지 서로 다른 온도 포인트를 갖고 있습니다. 해당 레이블에는 최고 온도에 대한 정보가 표기되어 있습니다. 10개들이 및 50개들이 팩으로 제공됩니다. 레이블 보관 방법 120°F/50°C 미만의 레이블은 밀봉된 봉투 안에 넣어 냉장고에 보관하십시오. 120°F/50°C 이상의 제품은 상온과 일반 습도에서 보관하십시오. (예: 20°C/68°F & 50% 상대습도)


Model No.
(Pkg 10 or 50)
Temperature Indicating Labels °C (°F)
TL-F-105 41 (105) 43 (110) 46 (115) 49 (120) 54 (130)
TL-F-140 60 (140) 66 (150) 71 (160) 77 (170) 82 (180)
TL-F-190 88 (190) 93 (200) 99 (210) 104 (220) 110 (230)
TL-F-240 116 (240) 121 (250) 127 (260) 132 (270) 138 (280)
TL-F-290 143 (290) 149 (300) 154 (310) 160 (320) 166 (330)
TL-F-340 171 (340) 177 (350) 182 (360) 188 (370) 193 (380)
TL-F-390 199 (390) 204 (400) 210 (410) 216 (420) 224 (435)
TL-F-450 232 (450) 241 (465) 249 (480) 254 (490) 260 (500)

 



SPECIFICATIONS

Minimum Temperature Measurement: 41°C (105°F)
Maximum Temperature Measurement: 260°C (500°F)
Reversible/Non Reversible: Non Reversible
Number of Temperature Points: 5
Form Factor: Strip
Response Time: 2 to 5 seconds
Accuracy Value: °C, °F
Features: Self-Adhesive
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
TL-E-105-10
26,940원
배송: 2 주
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-105-50
133,000원
배송: 15 주
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-170-10
26,940원
배송: 2 주
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-170-50
133,000원
배송: 3 주
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-250-10
26,940원
배송: 3 주
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-250-50
133,000원
배송: 4 주
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-330-10
26,940원
배송: 15 주
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-330-50
133,000원
배송: 3 주
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-410-10
26,940원
배송: 2 주
 
10 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
TL-E-410-50
133,000원
배송: 15 주
 
50 pack, Non-Reversible Temperature Labels, 8 Temperature Points
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.