장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Non-Reversible Temperature Labels, 5 Temperature Ranges

TL-5

Temperature Labels, 5 Temperature Ranges | TL-5

Temperature Labels, 5 Temperature Ranges

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Available in Packs of 10 and 30
  • Adhesive backs for easy mounting
  • Indicator turns black when exposed
  • Indicates °F & °C
  • Size: 18mmW x 34mmH(.71" x 1.34")
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커 - 관련 제품 보기

설명

Applications:
• General • Aeronautical • Electrical • HVAC • Most surface measurements


Pricing for several popular models is shown in the ordering table below. Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-5-105-10
TL-5-105-10
판매 상담  
배송: 
 
 
Five Range Temperature Label (105, 110, 115, 120, 130°F), package of 10
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-5-105-30
TL-5-105-30
판매 상담  
배송: 
 
 
Five Range Temperature Label (105, 110, 115, 120, 130°F), package of 30
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-5-140-30
TL-5-140-30
판매 상담  
배송: 
 
 
Five Range Temperature Label (140, 150, 160, 170, 180°F), package of 30
  
TL-5-190-30
60,290원
배송: 2 주
 
Five Range Temperature Label (190, 200, 210, 220, 230°F), package of 30
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-5-240-10
TL-5-240-10
판매 상담  
배송: 
 
 
Five Range Temperature Label (240, 250, 260, 270, 280°F), package of 10
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-5-340-30
TL-5-340-30
판매 상담  
배송: 
 
 
Five Range Temperature Label (340, 350, 360, 370, 380°F), package of 30
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-5-450-10
TL-5-450-10
판매 상담  
배송: 
 
 
Five Range Temperature Label (450, 465, 480, 490, 500°F), package of 10
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Insert -10” for package of 10 or “-30” for package of 30.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Temperature Range 선택하기:
105 : 105/110/115/120/130°F
140 : 140/150/160/170/180°F
190 : 190/200/210/220/230°F
240 : 240/250/260/270/280°F
290 : 290/300/310/320/330°F
340 : 340/350/360/370/380°F
390 : 390/400/410/420/435°F
450 : 450/465/480/490/500°F

(2) Package Quantity 선택하기:
-10 : Package of 10
-30 : Package of 30
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.