27,411원 TL-F-105-10
설명
TL-5-Dot 시리즈는 다양한 온도 범위를 제공하여 여러 가지로 활용이 가능합니다. 이 레이블은 비가역적이며 5가지 서로 다른 온도 포인트를 갖고 있습니다. 해당 레이블에는 최고 온도에 대한 정보가 표기되어 있습니다. 10개들이 및 50개들이 팩으로 제공됩니다. 레이블 보관 방법 120°F/50°C 미만의 레이블은 밀봉된 봉투 안에 넣어 냉장고에 보관하십시오. 120°F/50°C 이상의 제품은 상온과 일반 습도에서 보관하십시오. (예: 20°C/68°F & 50% 상대습도)
| Model No. (Pkg 10 or 50) | Temperature Indicating Labels °C (°F) | ||||
| TL-F-105 | 41 (105) | 43 (110) | 46 (115) | 49 (120) | 54 (130) |
| TL-F-140 | 60 (140) | 66 (150) | 71 (160) | 77 (170) | 82 (180) |
| TL-F-190 | 88 (190) | 93 (200) | 99 (210) | 104 (220) | 110 (230) |
| TL-F-240 | 116 (240) | 121 (250) | 127 (260) | 132 (270) | 138 (280) |
| TL-F-290 | 143 (290) | 149 (300) | 154 (310) | 160 (320) | 166 (330) |
| TL-F-340 | 171 (340) | 177 (350) | 182 (360) | 188 (370) | 193 (380) |
| TL-F-390 | 199 (390) | 204 (400) | 210 (410) | 216 (420) | 224 (435) |
| TL-F-450 | 232 (450) | 241 (465) | 249 (480) | 254 (490) | 260 (500) |