TL-4
Non-Reversible Temperature Labels, 4 Temperature Ranges
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
-
Available in Packs of 10 and 30
-
Indicates in Degrees F and Degrees C
-
Adhesive backs for easy mounting
-
Indicator turns black when exposed
-
Size: 18mmW x 30mmH(.71" x 1.18")
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Insert -10” for package of 10 or “-30” for package of 30.
주문 예: (1) TL-4-410-30 Four Range Temperature Label (410, 420, 435, 450°F), package of 30, 84,350원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Temperature Range 선택하기:105 : 105/110/115/120°F
130 : 130/140/150/160°F
170 : 170/180/190/200°F
210 : 210/220/230/240°F
250 : 250/260/270/280°F
290 : 290/300/310/320°F
330 : 330/340/350/360°F
370 : 370/380/390/400°F
410 : 410420/435/450°F
465 : 465/480/490/500°F
(2)
Package Quantity 선택하기:-10 : Package of 10
-30 : Package of 30
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.