장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

비가역적 OMEGALABELTM 온도 라벨
(Non-Reversible Temperature Labels)

TL-8 및 TL-10 범위 시리즈

비가역적 OMEGALABELTM 온도 라벨 | TL-8 및 TL-10 범위  시리즈

비가역적 OMEGALABELTM 온도 라벨

33,734원 TL-10-105-10

1 year warranty
  • -40°C/°F 이상의 온도에서 쉽게 부착할 수 있는 접착식 뒷면
  • 표시 라벨은 노출 시 검은색으로 변함.
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커 - 관련 제품 보기

설명


적용 분야: 일반/항공/전기/HVAC/기타(크기 제한 외)

【기술사양】

정확도:
99°C (210°F)까지는 ±1°C (1.8°F);
100°C (212°F)부터 154°C (309°F)까지는 ±1.5°C (2.7°F);
160°C (320°F)부터 280°C (536°F)까지는 ±1°C (1.8°F)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-10-105-10
TL-10-105-10
33,734원
배송: 12 주
 
10개 온도 범위 라벨 (105,110, 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180°F), 10개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-10-105-30
TL-10-105-30
93,232원
배송: 2 주
 
10개 온도 범위 라벨 (105,110, 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180°F), 30개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-10-190-30
TL-10-190-30
93,232원
배송: 2 주
 
10개 온도 범위 라벨 (190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280°F), 30개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-10-290-30
TL-10-290-30
93,232원
배송: 2 주
 
10개 온도 범위 라벨 (290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380°F), 30개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-10-390-10
TL-10-390-10
33,734원
배송: 2 주
 
10개 온도 범위 라벨 (390, 400, 410, 420, 435, 450, 465, 480, 490, 500°F), 10개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-10-390-30
TL-10-390-30
93,232원
배송: 2 주
 
10개 온도 범위 라벨 (390, 400, 410, 420, 435, 450, 465, 480, 490, 500°F), 30개/팩
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 10개/팩의 경우 "-10"을, 30개/팩의 경우 "-30"을 기입하십시오.

주문 예: (1) TL-10-105-30 10개 온도 범위 라벨 (105,110, 115, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180°F), 30개/팩, 93,232원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Temperature Range 선택하기:
105 : 105/110/115/120/130/140/150/160/170/180°F
190 : 190/200/210/220/230/240/250/260/270/280°F
290 : 290/300/310/320/330/340/350/360/370/380°F
390 : 390/400/410/420/435/450/465/480/490/500°F

(2) Package Quantity 선택하기:
-10 : Package of 10
-30 : Package of 30
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.