장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Fine Tip TJ Probe - Tip has a 0.5 mm (0.020") diameter sensing mass

TJFT72

Thermocouples | TJFT72

Thermocouples

115,250원 TJFT72-T-INC-116G-6-SMPW-M

  • J, K, T, E Calibrations
  • Reduced Tip = Fast Time Response
  • Cold End Temperature to 200C,(392F)
  • Tip Temperature to 700C, (1292F)
  • Reduced Tip Length 3.2 mm to 2.4 mm (0.13 to 0.09")
  • Reduced Tip is 0.5 mm (0.020") diameter
  • 304 SS and Inconel 600 Sheaths Standard (316 SS Consult Engineering)
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

Fine tip transition joint thermocouple, 6" long, with 304 SS sheath, 1/16" OD. Supplied with 6 ft. PFA-insulated wire with SMPW miniature male connector. Tip has a 0.020" diameter sensing mass. <

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
TJFT72-J-INC-116G-6-SMPW-M
116,710원
배송: 5 주
 
J type, 1/16 inch diameter, Inconel Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJFT72-J-SS-116G-6-SMPW-M
TJFT72-J-SS-116G-6-SMPW-M
116,710원
배송: 5 주
 
J type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
  
TJFT72-K-SS-116G-6-SMPW-M
115,250원
배송: 2 주
 
K type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
  
TJFT72-K-INC-116G-6-SMPW-M
115,250원
배송: 5 주
 
K type, 1/16 inch diameter, Inconel Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
  
TJFT72-T-INC-116G-6-SMPW-M
115,250원
배송: 5 주
 
T type, 1/16 inch diameter, Inconel Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
  
TJFT72-T-SS-116G-6-SMPW-M
115,250원
배송: 2 주
 
T type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
  
TJFT72-E-INC-116G-6-SMPW-M
116,710원
배송: 5 주
 
E type, 1/16 inch diameter, Inconel Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe
  
TJFT72-E-SS-116G-6-SMPW-M
116,710원
배송: 5 주
 
E type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) TJFT72-E-SS-116G-6-SMPW-M E type, 1/16 inch diameter, 304 SS Sheath Grounded Fine Tip Transition Joint Probe, 116,710원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.