장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

소형 트랜지션 조인트 써모커플 프로브
(Thermocouple Probes - Compact Transition Joint)

TJC36 시리즈

소형 트랜지션 조인트 써모커플 프로브 | TJC36 시리즈

소형 트랜지션 조인트 써모커플 프로브

106,581원 TJC36-ICSS-032U-6

1 year warranty
  • 협소 공간 온도측정에 이상적인 써모커플 탐침 센서
  • 트랜지션 조인트 4.5 mm (0.18") 직경 x 30 mm (1.18") 길이
  • 높은 정밀도의 SLE(Special Limits of Error) 와이어
  • 91 cm (36") PFA 코팅 연선 & 24 AWG
  • 스테인레스 스틸, 인코넬, 슈퍼오메가클래드 보호관 선택 가능
  • 최소 두께 - 직경 0.25 mm (0.010")
  • Super OMEGACLAD™ XL로 구성한 미네랄 절연 케이블과 구매 가능
  • 접점형태 (비접지, 접지, 노출) 선택 가능
  • 소형 커넥터 연결 방식(종단 옵션) 선택 가능
써모커플 - 관련 제품 보기

설명


합금/ANSI
컬러 코드
표준
보호관 직경
표준 치수
모델 번호
J
Iron-Constantan
304 SS Sheath
0.010"
0.020"
0.032"
0.040"
0.062"
TJC36-ICSS-010(*)-(†)
TJC36-ICSS-020(*)-(†)
TJC36-ICSS-032(*)-(†)
TJC36-ICSS-040(*)-(†)
TJC36-ICSS-062(*)-(†)
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
304 SS Sheath
0.010"
0.020"
0.032"
0.040"
0.062"
TJC36-CASS-010(*)-(†)
TJC36-CASS-020(*)-(†)
TJC36-CASS-032(*)-(†)
TJC36-CASS-040(*)-(†)
TJC36-CASS-062(*)-(†)
E
CHROMEGA™-Constantan
304 SS Sheath
0.010"
0.020"
0.032"
0.040"
0.062"
TJC36-CXSS-010(*)-(†)
TJC36-CXSS-020(*)-(†)
TJC36-CXSS-032(*)-(†)
TJC36-CXSS-040(*)-(†)
TJC36-CXSS-062(*)-(†)
T
Copper-Constantan
304 SS Sheath
0.020"
0.032"
0.040"
0.062"
TJC36-CPSS-020(*)-(†)
TJC36-CPSS-032(*)-(†)
TJC36-CPSS-040(*)-(†)
TJC36-CPSS-062(*)-(†)
N**
OMEGALLOY™
Inconel 600 Sheath
0.010"
0.020"
0.032"
0.040"
0.062"
TJC36-NNIN-010(*)-(†)
TJC36-NNIN-020(*)-(†)
TJC36-NNIN-032(*)-(†)
TJC36-NNIN-040(*)-(†)
TJC36-NNIN-062(*)-(†)
* 접점형태를 선택하십시오: E (Exposed-노출), G (Grounded-접지), U (Ungrounded-비접지).
(†) 인치 단위로 길이를 선택하십시오: 6" 가격은 아래의 가격 확인 표를 참조하십시오; 12" 를 원하시면 6" 가격에 추가 길이에 대한 가격이 추가됩니다.

참고: Super OMEGACLAD™ XL 보호관의 경우, "SS"(스테인레스 스틸) 또는 "IN"(인코넬) 이라고 제품번호 내에 명시되어 있는 부분을 "XL"로 바꾸시면 됩니다. K 타입과 N 타입 써모커플로만 주문 가능합니다.

여기를 눌러 써모커플 접점형태를 확인하십시오.

써모커플 종류와 온도범위 확인하기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
TJC36-ICSS-032U-6
106,581원
배송: 5 주
 
J 타입 써모커플 프로브, 0.032 인치 직경 스테인리스 스틸 보호관, 비접지 접점, 6 인치 길이 프로브
  
TJC36-CASS-032U-6
117,020원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플 프로브, 0.032 인치 직경 스테인리스 스틸 보호관, 비접지 접점, 6 인치 길이 프로브
  
TJC36-ICSS-062G-12
99,000원
배송: 5 주
 
J 타입 써모커플 프로브, 0.062 인치 직경 스테인리스 스틸 보호관, 접지 접점, 12 인치 길이 프로브
  
TJC36-CASS-062E-12
99,000원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플 프로브, 0.062 인치 직경 스테인리스 스틸 보호관, 노출 접점, 12 인치 길이 프로브
  
TJC36-CASS-062E-12-SMP-M
121,139원
배송: 5 주
 
K 타입 써모커플 프로브, 0.062 인치 직경 스테인리스 스틸 보호관, 노출 접점, 12인치 길이 프로브, 수형 초소형 커넥터
  
TJC36-CPSS-020U-6
109,237원
배송: 2 주
 
T 타입 써모커플 프로브, 0.020 인치 직경 스테인리스 스틸 보호관, 비접지 접점, 6 인치 길이 프로브
  
TJC36-CASS-020U-6
101,858원
배송: 5 주
 
K 타입 써모커플 프로브, 0.020 인치 직경 스테인리스 스틸 보호관, 비접지 접점, 6 인치 길이 프로브
  
TJC36-CASS-020G-6-SMPW-M
107,784원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플 프로브, 0.020 인치 직경 스테인리스 스틸 보호관, 노출 접점, 6인치 길이 프로브, 수형 SMPW 커넥터
  
TJC36-CASS-020U-6-SMPW-M
127,006원
배송: 2 주
 
K 타입, 0.020 인치 직경 스테인리스 스틸 보호관, 비접지 접점, 6 인치 길이 프로브, 수형 SMPW 커넥터
호환 가능한 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPI8
DPI8
652,461원
배송: 3 주
 
써모커플 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNI833
CNI833
판매 상담  
배송: 
 
 
써모커플 컨트롤러
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 접점 타입을 지정하십시오: E (노출형), G (접지형), U (비접지형) **길이를 인치 단위로 지정하십시오. 표시된 가격은 6" 가격입니다. 12"의 경우 6" 가격에 추가 길이에 대한 가격을 추가하십시오. 맞춤형 길이로도 구입할 수 있습니다. 길이 150 mm/6"를 증가 단위로 해서 비용을 추가하십시오.
직선형 M8 수형 플러그의 경우, 추가 비용으로 모델 번호에 "M8-S-M"를 추가하고, 직선형 M12 수 플러그의 경우 추가 비용으로 모델 번호에 "M12-S-M"를 추가하십시오. 직각 M8 수형 플러그의 경우 추가 비용으로 모델 번호에 "M8-R-M"를 추가하고, 직각 M12 수형 플러그의 경우 추가 비용으로 모델 번호에 "M12-S-M"을 추가하십시오.
주문 예: (1) TJC36-ICSS-032U-6 J 타입 써모커플 프로브, 0.032 인치 직경 스테인리스 스틸 보호관, 비접지 접점, 6 인치 길이 프로브, 106,581원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 리드 와이어 길이 선택하기:
36 : 36 인치(표준)
맞춤형 : 인치 단위 맞춤 길이(모든 숫자는 최대 600 인치가 최대)

(2) 써모커플 타입 선택하기:
IC : J 타입 써모커플
CA : K 타입 써모커플
CX : E 타입 써모커플
CP : T 타입 써모커플
NN : N 타입 써모커플

(3) 보호관 재질 선택하기:
SS : 스테인리스 스틸
IN : 인코넬

(4) 보호관 직경 선택하기:
010 : 0.01 인치
020 : 0.02 인치
032 : 0.032 인치
040 : 0.04 인치
062 : 0.062 인치

(5) 접점 선택하기:
E : 노출
G : 접지
U : 비접지

(6) 프로브 길이 선택하기:
6 : 6 인치
12 : 12 인치
CUSTOM : 인치 단위 맞춤형 길이(모든 숫자는 2 - 120)

(7) 커넥터 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 커넥터 없음(벗겨진 종단 와이어)
-SMPW-M : 초소형 수형 커넥터
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.