장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

견고한 이종접속재 프로브 타입 써모커플 - 극세 리드선
(Fine Diameter (0.01 in. - 0.04 in.) Rugged Thermocouple Transition Joint Probes)

TJ36 시리즈 - 극세 직경

극세 트랜지션조인트 써모커플 프로브 | TJ36 시리즈 - 극세 직경

극세 트랜지션조인트 써모커플 프로브

107,881원 TJ36-CAIN-032U-6

1 year warranty
  • 최소 직경 0.25mm (0.010") 의 극세 써모커플 프로브
  • 트랜지션 조인트 - 견고한 이종접속재 프로브 타입 써모커플
  • 리드 길이 1m (40")의 종단 피복 벗긴 PFA 피복 리드선
  • 견고한 304 SS / Inconel 600 보호관
  • 추가 보호관 구입 가능: 310 SS, 316 SS, 321 SS(스테인레스 강), Hastelloy X(하스텔로이), Super OMEGACLAD XL(극 고온 용)
  • 가혹 환경에서 성능을 오래 유지하기 위해 견고한 미네랄 절연 케이블 K타입과 N타입에서 슈퍼 오메가클래드 시스 선택 가능
  • E, J, K, N, T타입 써모커플 중 선택 가능
써모커플 - 관련 제품 보기

설명


오메가의 아주 얇은 규격의 와이어와 견고한 금속 보호관 및 트랜지션 조인트를 결합한 오메가 최고의 써모커플 프로브!

미세 직경의 이종접속재 써모커플 프로브는 뛰어난 내구성과 빠르고 정확한 온도 측정을 제공합니다.
OMEGACLAD™ 케이블의 금속 보호관과 미네랄 절연처리로 내부 측정 접합을 보호하며, 0.25mm (0.010 ") 직경의 와이어는 정확한 측정값을 제공합니다. 금속 이종접속재는 견고한 장착면을 제공하고, PFA는 절연 리드선은 260 ° C (500 ° F)의 환경 온도를 위한 비용 효율적인 솔루션입니다.

더 높은 사용온도, 보다 더 견고한 내구성과 장기 수명, 낮은 온도 드리프트 성능를 위해 K 타입과 N 타입 캘리브레이션에서 사용할 수 있는 슈퍼 OMEGACLAD™ XL Sheath(보호관)을 선택하여 구매하실 수 있습니다.

교정
ANSI 코드
보호관
재질
보호관 직경
mm (in.)
T/C 접점
상한 온도
°C (°F)
모델 번호
(아래 "참고" 참조)
K
CHROMEGA™-
ALOMEGA™
304SS 0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.00 (0.040)
500 (932)
700 (1290)
700 (1290)
700 (1290)
TJ36-CASS-010(*)-(**)
TJ36-CASS-020(*)-(**)
TJ36-CASS-032(*)-(**)
TJ36-CASS-040(*)-(**)
Inconel®
600
0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.00 (0.040)
500 (932)
700 (1290)
700 (1290)
700 (1290)
TJ36-CAIN-010(*)-(**)
TJ36-CAIN-020(*)-(**)
TJ36-CAIN-032(*)-(**)
TJ36-CAIN-040(*)-(**)
Super
OMEGACLAD™
XL
0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.00 (0.040)
600 (1112)
800 (1472)
800 (1472)
800 (1472)
TJ36-CAXL-010(*)-(**)
TJ36-CAXL-020(*)-(**)
TJ36-CAXL-032(*)-(**)
TJ36-CAXL-040(*)-(**)
J
Iron-
Constantan
304SS 0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.00 (0.040)
260 (500)
260 (500)
260 (500)
260 (500)
TJ36-ICSS-010(*)-(**)
TJ36-ICSS-020(*)-(**)
TJ36-ICSS-032(*)-(**)
TJ36-ICSS-040(*)-(**)
T
Copper-
Constantan
304SS 0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.00 (0.040)
260 (500)
260 (500)
260 (500)
TJ36-CPSS-020(*)-(**)
TJ36-CPSS-032(*)-(**)
TJ36-CPSS-040(*)-(**)
참고: 접점 유형을 지정하십시오: (G) 접지, (E) 노출 또는 (U) 비접지

** 인치 단위 길이를 지정하십시오: "6" 은 150 mm (6"), "12" 는 300 mm (12")
슈퍼 OMEGACLAD™ XL 프로브(황색으로 강조)는 N 타입 교정 또한 이용 가능합니다; 모델 번호에서 "CA" 대신 "NN" 을 선택하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
TJ36-CAIN-032U-6
107,881원
배송: 5 주
 
TJ36 프로브 (K 타입 교정), 인코넬® 보호관, 0.80 mm (0.032") 직경., 150 mm (6") 길이, 비접지 팁
TJ36-CASS-040U-6
103,424원
배송: 2 주
 
TJ36 프로브 (K 타입 교정), 304 SS 보호관,1.00 mm (0.040") 직경, 150 mm (6") 길이, 비접지 팁
TJ36-CASS-010G-12
179,429원
배송: 2 주
 
TJ36 프로브 (K 타입 교정), 304 SS 보호관, 0.25 mm (0.010") 직경, 300 mm (12") 길이, 접지 팁
TJ36-ICSS-040G-12
101,948원
배송: 5 주
 
TJ36 프로브 (J 타입 교정), 304 SS 보호관, 1.0 mm (0.040") 직경, 300 mm (12") 길이, 접지 팁
TJ36-CAXL-032U-12
117,785원
배송: 2 주
 
TJ36 프로브 (K 타입 교정), 슈퍼 OMEGACLAD™ XL 보호관, 0.80 mm (0.032") 직경, 300 mm (12") 길이, 비접지 팁
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 접점 유형을 지정하십시오: E (노출형), G (접지형), U (비접지형).
길이를 인치 단위로 지정하십시오. 표시된 가격은 6" 가격입니다. 12"의 경우, 6" 가격에 추가 길이에 대한 가격을 추가하십시오. 맞춤형 길이로도 구입할 수 있습니다. 길이 150 mm/6"를 증가 단위로 해서 비용을 추가하십시오.
E 및 N 타입을 구입할 수 있습니다. 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
310, 316, 321 SS 보호관과 함께 주문하려면, 모델 번호의 "SS"를 각각 "310SS", "316SS", "321SS"로 변경하십시오. 비용은 추가되지 않습니다.
Inconel® 보호관과 함께 주문하려면, 모델 번호의 "SS"를 "IN"으로 변경하십시오. 비용은 추가되지 않습니다. 예: TJ36-ICIN-020U-6. 타입 J로는 구입할 수 없습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Lead Wire Length 선택하기:
36 : 36 inches(standard)
CUSTOM : custom length in inches(whole number only up to 600 inches max)

(2) Thermocouple Type 선택하기:
CA : Type K
CX : Type E
IC : Type J
CP : Type T
NN : Type N

(3) Sheath Material 선택하기:
SS : 304 SS
IN : Inconel®
XL : Super OMEGACLAD™ XL

(4) Probe Diameter 선택하기:
010 : 0.010 in. (0.25 mm)
020 : 0.020 in. (0.50 mm)
032 : 0.032 in. (0.80 mm)
040 : 0.040 in. (1.00 mm)

(5) Junction Type 선택하기:
E : Exposed
G : Grounded
U : Ungrounded

(6) Length 선택하기:
6 : 6 in. (150 mm)
12 : 12 in. (300 mm)
CUSTOM : custom length in inches(whole numbers only from 2 to 120 inches)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.