장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

견고한 이종접속재 프로브 타입 써모커플
(Rugged Heavy Duty Transition Joint Thermocouple Probes)

TJ36 시리즈

견고한 이종접속재 프로브 타입 써모커플 | TJ36 시리즈

견고한 이종접속재 프로브 타입 써모커플

105,845원 TJ36-CASS-116U-6

1 year warranty
  • 견고한 이종접속재(트랜지션 조인트) 프로브 타입 써모커플
  • 스테인레스 스틸 보호관(304, 310, 316 & 321 SS) 및 인코넬 보호관 선택 가능
  • 1/16 ~ 1/4 인치 지름 선택 가능
  • 1 m (40인치) PFA 코팅연선 (1/4" & 3/16" O.D. 용 20 AWG, 1/8" & 1/16" O.D. 용 24 AWG)
  • 오차율이 감소한 SLE(Special Limited of Error) 소재로 제작
써모커플 - 관련 제품 보기

설명


써모커플의 명가 미국 오메가엔지니어링의 강력한 온도센서 제품을 만나보십시오.

TJ36 시리즈 써모커플 프로브(Thermocouple Probe)는 이종접속재 재질로 매우 견고하고 안정적이며 사용이 편리합니다.
다양한 써모커플 타입, 소재, 리드선, 길이를 선택하여 아래에서 바로 구매하실 수 있습니다.

합금/ANSI
컬러 코드
보호관
직경 (")
모델 번호
12" 길이
모델 번호
18" 길이
모델 번호
24" 길이
J
Iron-Constantan
Inconel Sheath
1/16"
1/8"
3/16"
1/4"
TJ36-ICIN-116(*)-12
TJ36-ICIN-18(*)-12
TJ36-ICIN-316(*)-12
TJ36-ICIN-14(*)-12
TJ36-ICIN-116(*)-18
TJ36-ICIN-18(*)-18
TJ36-ICIN-316(*)-18
TJ36-ICIN-14(*)-18
TJ36-ICIN-116(*)-24
TJ36-ICIN-18(*)-24
TJ36-ICIN-316(*)-24
TJ36-ICIN-14(*)-24
J
Iron-Constantan
304 SS Sheath
1/16"
1/8"
3/16"
1/4"
TJ36-ICSS-116(*)-12
TJ36-ICSS-18(*)-12
TJ36-ICSS-316(*)-12
TJ36-ICSS-14(*)-12
TJ36-ICSS-116(*)-18
TJ36-ICSS-18(*)-18
TJ36-ICSS-316(*)-18
TJ36-ICSS-14(*)-18
TJ36-ICSS-116(*)-24
TJ36-ICSS-18(*)-24
TJ36-ICSS-316(*)-24
TJ36-ICSS-14(*)-24
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
Inconel Sheath
1/16"
1/8"
3/16"
1/4"
TJ36-CAIN-116(*)-12
TJ36-CAIN-18(*)-12
TJ36-CAIN-316(*)-12
TJ36-CAIN-14(*)-12
TJ36-CAIN-116(*)-18
TJ36-CAIN-18(*)-18
TJ36-CAIN-316(*)-18
TJ36-CAIN-14(*)-18
TJ36-CAIN-116(*)-24
TJ36-CAIN-18(*)-24
TJ36-CAIN-316(*)-24
TJ36-CAIN-14(*)-24
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
304 SS Sheath
1/16"
1/8"
3/16"
1/4"
TJ36-CASS-116(*)-12
TJ36-CASS-18(*)-12
TJ36-CASS-316(*)-12
TJ36-CASS-14(*)-12
TJ36-CASS-116(*)-18
TJ36-CASS-18(*)-18
TJ36-CASS-316(*)-18
TJ36-CASS-14(*)-18
TJ36-CASS-116(*)-24
TJ36-CASS-18(*)-24
TJ36-CASS-316(*)-24
TJ36-CASS-14(*)-24
E
CHROMEGA™-Constantan
Inconel Sheath
1/16"
1/8"
3/16"
1/4"
TJ36-CXIN-116(*)-12
TJ36-CXIN-18(*)-12
TJ36-CXIN-316(*)-12
TJ36-CXIN-14(*)-12
TJ36-CXIN-116(*)-18
TJ36-CXIN-18(*)-18
TJ36-CXIN-316(*)-18
TJ36-CXIN-14(*)-18
TJ36-CXIN-116(*)-24
TJ36-CXIN-18(*)-24
TJ36-CXIN-316(*)-24
TJ36-CXIN-14(*)-24
E
CHROMEGA™-Constantan
304 SS Sheath
1/16"
1/8"
3/16"
1/4"
TJ36-CXSS-116(*)-12
TJ36-CXSS-18(*)-12
TJ36-CXSS-316(*)-12
TJ36-CXSS-14(*)-12
TJ36-CXSS-116(*)-18
TJ36-CXSS-18(*)-18
TJ36-CXSS-316(*)-18
TJ36-CXSS-14(*)-18
TJ36-CXSS-116(*)-24
TJ36-CXSS-18(*)-24
TJ36-CXSS-316(*)-24
TJ36-CXSS-14(*)-24
T
Copper-Constantan
Inconel Sheath
1/16"
1/8"
3/16"
1/4"
TJ36-CPIN-116(*)-12
TJ36-CPIN-18(*)-12
TJ36-CPIN-316(*)-12
TJ36-CPIN-14(*)-12
TJ36-CPIN-116(*)-18
TJ36-CPIN-18(*)-18
TJ36-CPIN-316(*)-18
TJ36-CPIN-14(*)-18
TJ36-CPIN-116(*)-24
TJ36-CPIN-18(*)-24
TJ36-CPIN-316(*)-24
TJ36-CPIN-14(*)-24
T
Copper-Constantan
304 SS Sheath
1/16"
1/8"
3/16"
1/4"
TJ36-CPSS-116(*)-12
TJ36-CPSS-18(*)-12
TJ36-CPSS-316(*)-12
TJ36-CPSS-14(*)-12
TJ36-CPSS-116(*)-18
TJ36-CPSS-18(*)-18
TJ36-CPSS-316(*)-18
TJ36-CPSS-14(*)-18
TJ36-CPSS-116(*)-24
TJ36-CPSS-18(*)-24
TJ36-CPSS-316(*)-24
TJ36-CPSS-14(*)-24
N
OMEGALLOY™ NICROSIL-NISIL **
Inconel Sheath
1/16"
1/8"
3/16"
1/4"
TJ36-NNIN-116(*)-12
TJ36-NNIN-18(*)-12
TJ36-NNIN-316(*)-12
TJ36-NNIN-14(*)-12
TJ36-NNIN-116(*)-18
TJ36-NNIN-18(*)-18
TJ36-NNIN-316(*)-18
TJ36-NNIN-14(*)-18
TJ36-NNIN-116(*)-24
TJ36-NNIN-18(*)-24
TJ36-NNIN-316(*)-24
TJ36-NNIN-14(*)-24
*써모커플 접점 타입을 선택하십시오: 제품번호로 노출접지 E (Exposed), 접지 G (Grounded), 비접지 U (Ungrounded) 중 선택하실 수 있습니다. 2" ~ 12" 길이의 경우 주문 제작에 해당됩니다.
**슈퍼 OMEGACLAD™ XL 옵션을 선택하시려면, 제품번호의 “IN”을 “XL”로 변경하십시오.
*** 슈퍼 OMEGACLAD™ XL 보호관은 K 타입 및 N 타입 써모커플에만 적용할 수 있습니다..
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJ36-CASS-116U-6
TJ36-CASS-116U-6
105,845원
배송: 2 주
 
HEAVY duty transition joint probe, type K, SS sheath, 1/16 inch Dia., ungrounded junction, 6 inch length
  
TJ36-ICIN-116G-12
101,649원
배송: 2 주
 
Heavy duty transition joint probe, type J, inconel sheath, 1/16 inch Dia., grounded junction, 12 inch length
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJ36-CASS-18U-6
TJ36-CASS-18U-6
102,157원
배송: 2 주
 
Heavy duty transition joint probe, type K, SS sheath, 1/8 inch Dia., ungrounded junction, 6 inch length
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJ36-CAIN-18U-6
TJ36-CAIN-18U-6
102,573원
배송: 2 주
 
Heavy duty transition joint probe, type K, inconel sheath, 1/8 inch Dia., ungrounded junction, 6 inch length
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJ36-CAIN-18U-12
TJ36-CAIN-18U-12
104,532원
배송: 2 주
 
Heavy duty transition joint probe, type K, inconel sheath, 1/8 inch Dia., ungrounded junction, 12 inch length
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJ36-ICSS-18U-6
TJ36-ICSS-18U-6
111,791원
배송: 5 주
 
Heavy duty transition joint probe, type J, 304 SS sheath, 1/8 inch Dia., ungrounded junction, 6 inch length
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJ36-CASS-18U-12
TJ36-CASS-18U-12
105,845원
배송: 2 주
 
Heavy duty transition joint probe, type K, SS sheath, 1/8 inch Dia., ungrounded junction, 12 inch length
  
TJ36-ICSS-18U-24
124,570원
배송: 2 주
 
Heavy duty transition joint probe, type J, 304 SS sheath, 1/8 inch Dia., ungrounded junction, 24 inch length
  
TJ36-CASS-316E-18
112,790원
배송: 5 주
 
Heavy duty transition joint probe, type K, 304 SS sheath, 3/16 inch Dia., exposed junction, 18 inch length
  
TJ36-CXIN-14G-12
153,520원
배송: 2 주
 
Heavy duty transition joint probe, type E, inconel sheath, 1/4 inch Dia., grounded junction, 12 inch length
  
TJ36-CAXL-14U-24
165,417원
배송: 5 주
 
Heavy duty transition joint probe, type K, Super OMEGACLAD™ XL sheath, 1/4 inch Dia.,ungrounded junction, 24 inch length
  
TJ36-CPSS-14U-24
145,810원
배송: 5 주
 
Heavy duty transition joint probe, type T, 304 SS sheath, 1/4 inch Dia.,ungrounded junction, 24 inch length
  
TJ36-CASS-14U-12-CC
165,900원
배송: 5 주
 
Heavy duty transition joint probe, type K, 304 SS sheath, 1/4 inch Dia.,ungrounded junction, 12 inch length, High Temperature wire
  
TJ36-CASS-14U-12-CC-XCIB
187,558원
배송: 2 주
 
Heavy duty transition joint probe, type K, 304 SS sheath, 1/4 inch Dia., ungrounded junction, 12 inch length, Ultra-high temperature wire
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJ36-CASS-116U-6-SMPW-M
TJ36-CASS-116U-6-SMPW-M
117,211원
배송: 2 주
 
HEAVY duty transition joint probe, type K, SS sheath, 1/16 inch Dia., ungrounded junction, 6 inch length with SMPW connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJ36-CAIN-116U-18
TJ36-CAIN-116U-18
110,479원
배송: 2 주
 
HEAVY duty transition joint probe, type K, IN sheath, 1/16 inch Dia., ungrounded junction, 18 inch length
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJ36-CPSS-14U-12
TJ36-CPSS-14U-12
143,970원
배송: 5 주
 
Heavy duty transition joint probe, type T, 304 SS sheath, 1/4 inch Día.,ungrounded junction, 12 inch length
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJ36-CPSS-18U-6
TJ36-CPSS-18U-6
105,845원
배송: 2 주
 
Heavy duty transition joint probe, type T, 304 SS sheath, 1/8 inch Día.,ungrounded junction, 6 inch length
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJ36-CAIN-116U-12
TJ36-CAIN-116U-12
107,566원
배송: 2 주
 
HEAVY duty transition joint probe, type K, IN sheath, 1/16 inch Dia., ungrounded junction, 12 inch length
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJ36-CASS-14U-12
TJ36-CASS-14U-12
124,142원
배송: 2 주
 
HEAVY duty transition joint probe, type K, SS sheath, 1/4 inch Dia., ungrounded junction, 12 inch length
  
TJ36-ICSS-316U-6-CC
159,150원
배송: 2 주
 
Heavy duty transition joint probe, type J, 304 SS sheath, 3/16 inch Dia., ungrounded junction, 6 inch length
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJ36-ICSS-14U-6
TJ36-ICSS-14U-6
143,970원
배송: 5 주
 
Heavy duty transition joint probe, type J, 304 SS sheath, 1/4 inch Dia., ungrounded junction, 6 inch length
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTJ36-CPSS-116U-6
TJ36-CPSS-116U-6
104,532원
배송: 2 주
 
Heavy duty transition joint probe, type T, IN sheath, 1/16 inch Dia.,ungrounded junction, 6 inch length
  
TJ36-CAXL-14U-6-BX-OSTW-M
174,800원
배송: 5 주
 
Rugged Transition Joint Probe with Super OMEGACLAD™ XL sheath and BX armor over PFA lead wire, Type K calibration, 1/4 in. (6 mm) sheath dia., ungrounded tip, 6 in. (150 mm) sheath length, and 1 m (40 in. PFA lead wire).
Compatible Panel Meters
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-T
DP24-T
판매 상담  
배송: 
 
 
thermocouple panel meter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-TC-R
DP25B-TC-R
1,014,780원
배송: 15 주
 
thermocouple panel meter with alarm relays
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Lead Wire Length 선택하기:
36 : 36 inches(standard)
CUSTOM : custom length in inches(whole number only up to 600 inches max)

(2) Thermocouple Type 선택하기:
IC : J type
CA : K type
CX : E type
CP : T type
NN : N type

(3) Sheath Material 선택하기:
IN : Inconel
SS : Stainless steel
XL : Super OMEGACLAD™ XL

(4) Sheath Diameter 선택하기:
116 : 1/16 inch
18 : 1/8 inch
316 : 3/16 inch
14 : 1/4 inch

(5) Thermocouple Junction 선택하기:
E : Exposed
G : Grounded
U : Ungrounded

(6) Sheath Length 선택하기:
6 : 6 inch
12 : 12 inch
18 : 18 inch
24 : 24 inch
CUSTOM : custom length in inches(whole number only up to 120 inches max)

(7) Lead Wire Options 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : no option
-SB : stainless steel overbraid
-BX : armored cable
-CC : High Temperature Wire
-CC-SB : High temperature with stainless steel overbraid
-CC-BX : High Temperature with armored cable
-CC-XCIB : Ultra high temperature Nextel lead wire with Inconel overbraid
-CC-XCBX : Ultra high temperature Nextel lead wire with armored cable
-CC-XSIB : Ultra high temperature Silica Ceramic insulation with Inconel overbraid

(8) Lead Wire Termination 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : stripped leads
-OSTW-M : standard size male connector
-OSTW-F : standard size female connector
-SMPW-M : subminiature male connector
-SMPW-F : subminiature female connector
-LUG : compensated spade lugs
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.