177,973원 TJ36-CAXL-14U-12-CC
설명
| 교정 ANSI 코드 | 보호관 재질 | 보호관
직경 mm (in.) | T/C 접점 상한 온도 °C (°F) | 모델 번호 (아래 "참고" 참조) |
| K CHROMEGA™- ALOMEGA™ | 304SS | 1.59
(1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) |
899 (1650) 899 (1650) 899 (1650) 899 (1650) |
TJ36-CASS-116(*)-(**)-CC TJ36-CASS-18(*)-(**)-CC TJ36-CASS-316(*)-(**)-CC TJ36-CASS-14(*)-(**)-CC |
| Inconel® 600 | 1.59 (1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) | 921 (1690) 1071 (1960) 1149 (2100) 1149 (2100) |
TJ36-CAIN-116(*)-(**)-CC TJ36-CAIN-18(*)-(**)-CC TJ36-CAIN-316(*)-(**)-CC TJ36-CAIN-14(*)-(**)-CC | |
| Super OMEGACLAD™ XL | 1.59 (1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) | 1038 (1900) 1149 (2100) 1204 (2200) 1204 (2200) | TJ36-CAXL-116(*)-(**)-CC TJ36-CAXL-18(*)-(**)-CC TJ36-CAXL-316(*)-(**)-CC TJ36-CAXL-14(*)-(**)-CC | |
| J Iron- Constantan | 304SS | 1.59
(1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) |
441 (825) 521 (970) 621 (1150) 721 (1330) |
TJ36-ICSS-116(*)-(**)-CC TJ36-ICSS-18(*)-(**)-CC TJ36-ICSS-316(*)-(**)-CC TJ36-ICSS-14(*)-(**)-CC |
| T Copper- Constantan | 304SS | 1.59
(1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) |
260 (500) 316 (600) 371 (700) 371 (700) |
TJ36-CPSS-116(*)-(**)-CC TJ36-CPSS-18(*)-(**)-CC TJ36-CPSS-316(*)-(**)-CC TJ36-CPSS-14(*)-(**)-CC |
제품 번호 생성기