장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

  Discontinued - USB 써모커플 프로브
USB Thermocouple Probe

TJ-USB Series

USB 써모커플 프로브 (TJ-USB 시리즈) | TJ-USB Series

USB 써모커플 프로브 (TJ-USB 시리즈)

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • This product is no longer available. Please see suggested alternative TC-08
  • 사용자 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결
  • 오메가에서 다운로드 할 수있는 무료 TRH 중앙 소프트웨어로 사용자의 PC 를 온도 미터, 데이터 로거 또는 차트 레코더로 변환
  • 2가지의 다른 측정 범위가적용된 제품 구매 가능
  • 457 및 610 mm(18 및 24") 프로브 표준 길이
  • 4.5 또는 6 mm (3⁄16 또는1⁄4") 직경 304 SS, Inconel®및 고성능 Super OMEGACLAD™ XL 보호관
USB, RS232(유선), RS485(유선) / 이더넷 데이터 수집 시스템 - 관련 제품 보기

설명

This product has been discontinued


USB 직접 연결 기능이 있는 오메가의 TJ-USB 시리즈 써모커플 프로브는 견고한 트랜지션 조인트 구조로 2m (6') 의 차폐된 출력 케이블 및 사용자의 PC를 온도 미터, 차트 레코더 또는 데이터 로거로 변환하는 제품이며 무료 사용자 소프트웨어가 함께 제공됩니다. 프로브는 18 또는 24" 길이 및 0.187 또는 0.250"의 304 스테인리스 스틸, INCONEL® 또는 고성능의 Super OMEGACLAD™ XL 보호관이 적용된 제품이 구매 가능합니다.

기술 사양
통합 써모커플: K타입 (비접지)
측정 범위:
K1: -73 ~ 315℃ (-100 ~ 600℉)
K2: -200 ~ 1000℃ (-328 ~ 1832℉)
참고: 304 스트레인리스 스틸의 경우 최고 온도는 850℃ (1562℉)
분해능:
K1: 0.1°
K2: 1°
안정성:
K1: ±0.25℃
K2: ±0.5°
냉접점 보상 (자동): -10 ~ 70℃
작동 환경 (저동 종단): -10 ~ 70°C, 0 ~ 95% 상대 습도(비응결)
PC 인터페이스:USB
USB 케이블:프로브에 통합 2m(6') (차폐됨)타 타입 A 플러그
소프트웨어 (오메가에서 무료로 다운로드 가능):
Windows 2000 XP, Vista (32-bit) 또는 Windows 7 (32-bit) 필요
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
TJ-USB-KQXL-14-18-K1
판매 상담  
배송: 
 
 
니켈-크롬 트랜지션 조인트 프로브 -73 ~ 315°C ( -100 ~ 600 °F) 온도 범위, 지름: 1/4in (6mm), 길이 18in (460mm)
TJ-USB-CASS-316-24-K2
판매 상담  
배송: 
 
 
304SS 써모커플 프로브 (USB 인터페이스), - 200 ~ 850°C (-328 ~ 1562°F) 온도 범위, 지름: 3/16 in (4.5mm), 길이 24in (610mm)
TJ-USB-CASS-14-18-K1
판매 상담  
배송: 
 
 
304SS 써모커플 프로브 (USB 인터페이스), -73 ~ 315°C (-100 ~ 600°F) 온도 범위, 길이: 1/4in (6mm), 길이: 18in (460mm)
TJ-USB-CAIN-316-24-K2
판매 상담  
배송: 
 
 
인코넬 써모커플 프로브 (USB 인터페이스), - 200 ~ 100°C (-328 ~ 1832°F) 온도 범위, 지름: 3/16in (4.5mm), 길이: 24in (610mm)
TJ-USB-CAIN-14-18-K1
판매 상담  
배송: 
 
 
인코넬 써모커플 프로브 (USB 인터페이스), -73 ~ 315°C (-100 ~ 600°&;F) 온도 범위, 지름: 1/4in (6mm), 길이: 18in (460mm)
TJ-USB-KQXL-316-24-K2
판매 상담  
배송: 
 
 
니켙-크롬 써모커플 프로브 (USB 인터페이스), -200 ~ 1000°C (-328 ~ 1832°F) 온도 범위, 지름: 3/16in (4.5mm), 길이: 24in (610mm)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 프로브 보호관 선택하기:
CASS : 304 스트레인스틸
CAIN : Inconel
KQXL : 니켈-크롬(Super OMEGACLAD™ XL)

(2) 프로브 지름 선택하기:
316 : 3/16 inch (4.5 mm)
14 : 1/4 inch (6 mm)

(3) 프로브 길이 선택하기:
18 : 18 inch (457 mm)
24 : 24 inch (610 mm)

(4) 온도 범위 선택하기:
K1 : -73 ~ 315°(-100 ~ 600°F)
K2 : -200 ~ 850°C (-328 ~ 1562°F) 스트레인스틸 프로브와 함께
or -200 ~ 1000°C (-328 ~ 1832°F) 인코넬 또는 니켈=프로브와 함께
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.