장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

리드와이어가 연결 된 빠른 반응속도와 높은 정밀도의 써미스터 센서
(Fast Response Thermistor Sensors)

TH-44000 시리즈 써미스터 와이어

써미스터 센서 | TH-44000 시리즈 써미스터 와이어

써미스터 센서

137,442원 TH-44031-40-T

1 year warranty
  • 2252옴, 3000옴, 5000옴, 10,000옴, 30,000옴 저항 선택 가능
  • 정밀도 허용오차 ±0.2°C 표준, 고정밀 ±0.1°C 선택 가능
  • 온도범위 표준사양 -80 ~ 120°C (허용오차 ±0.2°C), 고정밀 -80 ~ 75°C (허용오차 ±0.1°C)
  • 신속한 반응속도 1 초. 최대 반응 시간 (63%)
  • 센서에 리드와이어가 연결
  • 리드와이어(연결케이블): 길이 1m(40인치), 두께 26게이지(지름 공칭 26AWG), PFA 피복
써모커플 - 관련 제품 보기

설명


세계 최고의 온도센서 제조사 중 하나인 OMEGA ENGINEERING 에서 높은 정밀도와 빠른 반응속도를 자랑하는 Thermistor 써미스터 센서를 선보입니다.

  • 센서에 리드와이어가 연결 된 형태로 다양한 어플리케이션에 사용하실 수 있습니다.

  • 다양한 저항값의 써미스터를 어플리케이션에 요구되는 정밀도 및 온도범위에 맞게 선택하실 수 있습니다.

  • 써미스터 센서 선택 사양

    제품
    번호
    저항최대
    온도
    허용
    오차
    440042252 ohm150°C±0.2°C
    440053000 ohm150°C±0.2°C
    440075000 ohm150°C±0.2°C
    4400610000 ohm150°C±0.2°C
    4400830000 ohm150°C±0.2°C
    440332252 ohm75°C±0.1°C
    440303000 ohm75°C±0.1°C
    440345000 ohm75°C±0.1°C
    4403110000 ohm75°C±0.1°C
    4403230000 ohm75°C±0.1°C


  • 삽입용, 침습환경의 경우 TH-10-44000 써미스터 프로브를 이용하실 수 있습니다.

  • 연결 된 리드 와이어의 길이는 36인치(약 91cm), 40인치(약 1m), 80인치(약 2m) 중에서 선택하실 수 있습니다.

  • 제품 사양과 번호의 선택은 하단의 제품번호생성기를 참고하십시오.
  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    TH-44031-40-T
    137,442원
    배송: 2 주
     
    10000Ω@25°C, ±0.1°C 허용오차, 1 m (40") PFA 리드 와이어
    TH-44004-40-T
    107,410원
    배송: 2 주
     
    2252Ω@25°C, ±0.2°C 허용오차, 1 m (40") PFA 리드 와이어
    TH-44032-40-T
    145,200원
    배송: 5 주
     
    30000Ω@25°C, ±0.1°C 허용오차, 1 m (40") PFA 리드 와이어
    TH-44007-40-T
    114,220원
    배송: 2 주
     
    5000Ω@25°C, ±0.2°C 허용오차, 1 m (40") PFA 리드 와이어
    TH-44005-40-T
    116,900원
    배송: 5 주
     
    3000Ω@25°C, ±0.2°C 허용오차, 1 m (40") PFA 리드 와이어
    TH-44034-40-T
    145,200원
    배송: 5 주
     
    5000Ω@25°C, ±0.1°C 허용오차, 1 m (40") PFA 리드 와이어
    TH-44008-40-T
    108,110원
    배송: 2 주
     
    30000Ω@25°C, ±0.2°C 허용오차, 1 m (40") PFA 리드 와이어
    TH-44030-40-T
    143,320원
    배송: 5 주
     
    3000Ω@25°C, ±0.1°C 허용오차, 1 m (40") PFA 리드 와이어
    TH-44006-40-T
    112,665원
    배송: 2 주
     
    10000Ω@25°C, ±0.2°C 허용오차, 1 m (40") PFA 리드 와이어
    TH-44033-40-T
    145,200원
    배송: 2 주
     
    2252Ω@25°C, ±0.1°C 허용오차, 1 m (40") PFA 리드 와이어
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: 길이 추가를 원하시면, 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) 써미스터 센서 (저항과 정밀도) 선택하기:
    04 : Resistance @ 25°C OHM 2252. Accuracy ±0.2°C
    05 : Resistance @ 25°C OHM 3000. Accuracy ±0.2°C
    07 : Resistance @ 25°C OHM 5000. Accuracy ±0.2°C
    06 : Resistance @ 25°C OHM 10000. Accuracy ±0.2°C
    08 : Resistance @ 25°C OHM 30000. Accuracy ±0.2°C
    33 : Resistance @ 25°C OHM 2252. Accuracy ±0.1°C
    30 : Resistance @ 25°C OHM 3000. Accuracy ±0.1°C
    34 : Resistance @ 25°C OHM 5000. Accuracy ±0.1°C
    31 : Resistance @ 25°C OHM 10000. Accuracy ±0.1°C
    32 : Resistance @ 25°C OHM 30000. Accuracy ±0.1°C

    (2) 리드 와이어 길이 (연결 케이블) 선택하기:
    36 : 36 in
    40 : 40 in
    80 : 80 in

    (3) 리드 와이어 추가 옵션 선택하기:
    없음(공란으로 비워두기) : None
    -PP : Phone plug
    참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.