201,169원 TH-44004-1/4NPT-80
설명
| 제품번호 | 저항 | 최대온도 | 허용오차 |
|---|---|---|---|
| 44004 | 2252 ohm | 150°C | ±0.2°C |
| 44005 | 3000 ohm | 150°C | ±0.2°C |
| 44007 | 5000 ohm | 150°C | ±0.2°C |
| 44006 | 10000 ohm | 150°C | ±0.2°C |
| 44008 | 30000 ohm | 150°C | ±0.2°C |
| 44033 | 2252 ohm | 75°C | ±0.1°C |
| 44030 | 3000 ohm | 75°C | ±0.1°C |
| 44034 | 5000 ohm | 75°C | ±0.1°C |
| 44031 | 10000 ohm | 75°C | ±0.1°C |
| 44032 | 30000 ohm | 75°C | ±0.1°C |
제품 번호로 주문하기