TH-21 시리즈
스테인레스스틸 온도센서 보호관
192,012원
TH-21A-2252-1/4-0600-M12
-
지속 사용 시 감지부(센서) 최대 온도: 200°C (392°F)
-
단기 사용 시 감지부(센서) 최대 온도: 250°C (482°F)
-
연결부(커넥터) 최대 온도: 85°C (185°F)
-
내진동성-ASTM-E1137: 3Gs 5 ~ 500 Hz
-
뛰어난 장기 안정성과 높은 정밀성 및 신속한 반응속도
-
허용오차: ±0.2°(0 ~ 70°C에서)
-
써미스터 센서: 2252, 3K, 5K, 10K Ω저항 선택 가능
써미스터 소자, 프로브 & 부속품 - 관련 제품 보기