49,222원 TFIR-003-50
설명
PFA Insulated Single Strand - PFA 절연 금속 단선 써모커플| Alloy/ANSI 컬러 코드 | 공칭 와이어 직경 mm (") | 모델 번호 | Alloy/ANSI 컬러 코드 | 와이어 직경 mm (") | 모델 번호 | ||
| J | Iron/ White | 0.08 (0.003) | TFIR-003-(*) | E | CHROMEGA™/ Purple | 0.08 (0.003) | TFCH-003-(*) | 0.13 (0.005) | TFIR-005-(*) | 0.13 (0.005) | TFCH-005-(*) | 0.25 (0.010) | TFIR-010-(*) | 0.25 (0.010) | TFCH-010-(*) | 0.38 (0.015) | TFIR-015-(*) | 0.38 (0.015) | TFCH-015-(*) | 0.51 (0.020) | TFIR-020-(*) | 0.51 (0.020) | TFCH-020-(*) | 0.81 (0.032) | TFIR-032-(*) | 0.81 (0.032) | TFCH-032-(*) | Constantan†/ Red | 0.08 (0.003) | TFCI-003-(*) | Constantan†/ Red | 0.08 (0.003) | TFCC-003-(*) | 0.13 (0.005) | TFCI-005-(*) | 0.13 (0.005) | TFCC-005-(*) | 0.25 (0.010) | TFCI-010-(*) | 0.25 (0.010) | TFCC-010-(*) | 0.38 (0.015) | TFCI-015-(*) | 0.38 (0.015) | TFCC-015-(*) | 0.51 (0.020) | TFCI-020-(*) | 0.51 (0.020) | TFCC-020-(*) | 0.81 (0.032) | TFCI-032-(*) | 0.81 (0.032) | TFCC-032-(*) | T | Copper/ Blue | 0.08 (0.003) | TFCP-003-(*) | K | CHROMEGA™/ Yellow | 0.08 (0.003) | TFCY-003-(*) | 0.13 (0.005) | TFCP-005-(*) | 0.13 (0.005) | TFCY-005-(*) | 0.25 (0.010) | TFCP-010-(*) | 0.25 (0.010) | TFCY-010-(*) | 0.38 (0.015) | TFCP-015-(*) | 0.38 (0.015) | TFCY-015-(*) | 0.51 (0.020) | TFCP-020-(*) | 0.51 (0.020) | TFCY-020-(*) | 0.81 (0.032) | TFCP-032-(*) | 0.81 (0.032) | TFCY-032-(*) | Constantan†/ Red | 0.08 (0.003) | TFCC-003-(*) | ALOMEGA™/ Red | 0.08 (0.003) | TFAL-003-(*) | 0.13 (0.005) | TFCC-005-(*) | 0.13 (0.005) | TFAL-005-(*) | 0.25 (0.010) | TFCC-010-(*) | 0.25 (0.010) | TFAL-010-(*) | 0.38 (0.015) | TFCC-015-(*) | 0.38 (0.015) | TFAL-015-(*) | 0.51 (0.020) | TFCC-020-(*) | 0.51 (0.020) | TFAL-020-(*) | 0.81 (0.032) | TFCC-032-(*) | 0.81 (0.032) | TFAL-032-(*) |
제품 번호 생성기