장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

온도 캘리브레이터 - 드라이 블록, 마이크로 바스, 다기능
Temperature Calibrator - Dry Block, Micro Bath, Multi-Function

TCL-650S, TCL-M165S-B, TCL-M255S-B, TCL-3M165E

온도 캘리브레이터 (드라이 블록, 마이크로 바스, 다기능) | TCL-650S, TCL-M165S-B, TCL-M255S-B, TCL-3M165E
신제품

온도 캘리브레이터 (드라이 블록, 마이크로 바스, 다기능)

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 4가지의 교정 방법
    드라이 블록 기능
    흑제 기능
    마이크로 바스 기능
    표면 온도 기능
정밀 교정 장비 & 냉점 참고 - 관련 제품 보기

설명

왜 교정이 필요할까요? 왜 교정이 필요할까요 ? 온도 센서는 기계적, 열적 및 화학적 스트레스를 받습니다. 센서를 더 오래 사용할수록 이러한 스트레스로 인하여 드리프트가 발생합니다. 센서의 정기적인 교정만이 실제 온도와 측정 온도 차이에 대한 정보를 제공하고 특정 드리프트를 가시화합니다. 이 데이터는 안정적인 공정 운영을 유지하는데 중요합니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
TCL-650S-D
판매 상담  
배송: 
 
 
정밀한 드라이 블록 캘리브레이터, 주변 온도 650°C (1202°F)
TCL-165S-D
29,055,850원
배송: 8 주
 
정밀한 드라이 블록 캘리브레이터, -35 ~ 165°C (-31 ~ 329°F)
TCL-M165S-B
13,782,360원
배송: 8 주
 
정밀한 마이크로 바스 캘리브레이터, -35 ~ 165°C (-31 ~ 329°F)
TCL-M255S-B
22,399,220원
배송: 8 주
 
정밀한 마이크로 바스 캘리브레이터, 주변 온도 255°C (491°F)
TCL-3M165E
19,919,830원
배송: 12 주
 
정밀한 4가지 가능의 캘리브레이터 기본 장비
TCL-650S 및 TCL-165 모델을 위한 부속품
TCL-S-DB28150-A
판매 상담  
배송: 
 
 
어댑터 슬리브, 2개 보어 (bore): 1⁄4 및 1⁄8" 직경
TCL-S-DB28150-B
판매 상담  
배송: 
 
 
어댑터 슬리브, 3개 보어 (bore): 1⁄2, 1⁄4 및 1⁄8" 직경
TCL-S-DB28150-C
판매 상담  
배송: 
 
 
어댑터 슬리브, 4개 보어 (bore): 1⁄8, 3⁄16, 1⁄4, 및 3⁄8" 직경
TCL-S-DB28150-D
판매 상담  
배송: 
 
 
어댑터 슬리브, 7개 보어 (bore): 6개 1⁄4 및 1⁄8" 직경
TCL-S-DB28150-E
1,446,030원
배송: 9 주
 
어댑터 슬리브, 7개 보어 (bore): 1⁄8, 2개 3⁄16", 2개 1⁄4", 및 2개 3⁄8" 직경
TCL-M165 모델을 위한 부속품
TCL-S-M5-MB60
판매 상담  
배송: 
 
 
마이크로 바스 통 삽입부
TCL-M16-L155C
377,060원
배송: 2 주
 
교정 액체 (10 cS)
TCL-M16-L255C
판매 상담  
배송: 
 
 
교정용 액체 (50 cS)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 통 삽입은 신속한 변경을 지원합니다 (청소 없음). 통 삽입 및 마이크로 바스 주문은 교정된 통을 포함합니다.
기본 장비와 부속 기능을 주문하시려면, 기본 장비에 접미사 “-B”, “-D”, “-I”, “-S” 를 추가하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.