장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

견고한 파이프 플러그 써모커플 프로브
(Rugged Pipe Plug Thermocouple Probe with 1/4 or 1/8 NPT Fitting)

TC-(*)-NPT 시리즈

견고한 써모커플 프로브 | TC-(*)-NPT 시리즈

견고한 써모커플 프로브

95,160원 TC-K-NPT-G-72

1 year warranty
  • 1/4 또는 1/8 NPT 설치 나사
  • 견고한 304 SS 파이프 플러그 디자인
  • 변형 방지 스프링 적용
  • 유리섬유 리드 와이어에 2m(80") 스테인리스 스틸 브레이드
  • J, K, T, E 타입 써모커플 선택
  • 접지형, 비접지형, 노출형 정션
  • 온도정격 최대 650°C [1200°F]
  • 트랜지션 조인트/케이블 온도 범위 최대 480°C [900°F]
써모커플 - 관련 제품 보기

설명


파이프 연결 용 NPT 나사선, 견고한 스테인레스 스틸 디자인, 고압 어플리케이션에 적합한 TC-NPT 시리즈

TC-NPT 써모커플 온도센서 시리즈는 견고한 구조(20 AWG, 1/4 NPT 24 AWG 연선, 1/8 NPT 스테인리스 스틸 오버브레이드 연선)로 마모 및 절삭 저항성이 뛰어나면서도 유연합니다.

실내 온도에서 2500 psi까지 압력을 견디고, 접지형 및 비접지형 접점은 선박, 가압실, 파이프라인에 이상적입니다. 노출형 접점의 경우 공기 온도를 측정하고 가스 흐름을 관찰하기 위한 어플리케이션에 적합합니다. NPT 나사, 팁 지름, 팁 길이가 다른 특수한 맞춤 디자인으로도 구입 가능합니다. 배수 팁도 구입할 수 있습니다. 커스텀 사양의 경우 영업부와 상의하십시오. (1588-8983)

써모커플 종류와 온도범위 확인하기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
TC(써모커플)-K(써모커플타입)-NPT(나사선타입)-G(접지타입)-72-(말단타입)
1/4 NPT 파이프 플러그 프로브
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-NPT-G-72
TC-K-NPT-G-72
95,160원
배송: 2 주
 
K 타입 파이프 플러그 프로브 접지형 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-J-NPT-G-72
TC-J-NPT-G-72
86,050원
배송: 2 주
 
J 타입 접지 파이프 플러그 프로브 접지형 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-T-NPT-G-72
TC-T-NPT-G-72
101,770원
배송: 6 주
 
T 타입 접지 파이프 플러그 프로브 접지형 접점
  
TC-E-NPT-G-72
101,780원
배송: 6 주
 
E 타입 접지 파이프 플러그 프로브 접지형 접점
  
TC-T-NPT-E-72
101,780원
배송: 6 주
 
T 타입 접지 파이프 플러그 프로브 노출형 접점
  
TC-E-NPT-E-72
101,780원
배송: 6 주
 
E 타입 접지 파이프 플러그 프로브 노출형 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-NPT-E-72
TC-K-NPT-E-72
100,510원
배송: 2 주
 
K 타입 접지 파이프 플러그 프로브 노출형 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-J-NPT-E-72
TC-J-NPT-E-72
101,780원
배송: 2 주
 
J 타입 접지 파이프 플러그 프로브 노출형 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-T-NPT-U-72
TC-T-NPT-U-72
106,600원
배송: 6 주
 
T 타입 접지 파이프 플러그 프로브 비접지형 접점
  
TC-E-NPT-U-72
111,800원
배송: 2 주
 
E 타입 접지 파이프 플러그 프로브 비접지형 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-NPT-U-72
TC-K-NPT-U-72
106,600원
배송: 2 주
 
K 타입 접지 파이프 플러그 프로브 비접지형 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-J-NPT-U-72
TC-J-NPT-U-72
112,590원
배송: 6 주
 
J 타입 접지 파이프 플러그 프로브 비접지형 접점
1/8 NPT 파이프 플러그 프로브
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-T-1/8NPT-G-72
TC-T-1/8NPT-G-72
101,780원
배송: 2 주
 
T 타입 써모커플 1/8 NPT 파이프 플러그 프로브 접지형 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-E-1/8NPT-G-72
TC-E-1/8NPT-G-72
101,780원
배송: 6 주
 
E 타입 써모커플 1/8 NPT 파이프 플러그 프로브 접지형 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-1/8NPT-G-72
TC-K-1/8NPT-G-72
95,160원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플 1/8 NPT 파이프 플러그 프로브 접지형 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-J-1/8NPT-G-72
TC-J-1/8NPT-G-72
100,510원
배송: 6 주
 
J 타입 써모커플 1/8 NPT 파이프 플러그 프로브 접지형 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-T-1/8NPT-E-72
TC-T-1/8NPT-E-72
100,510원
배송: 2 주
 
T 타입 써모커플 1/8 NPT 파이프 플러그 프로브 노출형 접점
  
TC-E-1/8NPT-E-72
101,780원
배송: 6 주
 
E 타입 써모커플 1/8 NPT 파이프 플러그 프로브 노출형 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-1/8NPT-E-72
TC-K-1/8NPT-E-72
100,510원
배송: 6 주
 
K 타입 써모커플 1/8NPT 파이프 플러그 프로브 노출형 접점
  
TC-J-1/8NPT-E-72
101,780원
배송: 6 주
 
J 타입 써모커플 1/8NPT 파이프 플러그 프로브 노출형 접점
  
TC-E-1/8NPT-U-72
111,800원
배송: 6 주
 
E 타입 써모커플 1/8NPT 파이프 플러그 프로브 비접지형 접점
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-1/8NPT-U-72
TC-K-1/8NPT-U-72
112,590원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플 1/8NPT 파이프 플러그 프로브 비접지형 접점
  
TC-J-1/8NPT-U-72
107,940원
배송: 2 주
 
J 타입 써모커플 1/8NPT 파이프 플러그 프로브 비접지형 접점
리드와이어 연결 (종단) 옵션
  
TC-K-1/4NPT-U-72-SMP-DUAL
213,280원
배송: 2 주
 
이중소자 K 타입 써모커플, 비접지형, 1/4 NPT 나사선 파이프 플러그, SMPW 커넥터 종단
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-K-1/4NPT-U-72-DUAL
TC-K-1/4NPT-U-72-DUAL
188,320원
배송: 6 주
 
이중소자 K 타입 써모커플, 비접지형, 1/4 NPT 나사선 파이프 플러그, 리드와이어 종단 피복 벗김
  
TC-J-1/4NPT-U-72-DUAL
180,540원
배송: 2 주
 
이중소자 J 타입 써모커플, 비접지형, 1/4 NPT 나사선 파이프 플러그
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-T-1/8NPT-U-72
TC-T-1/8NPT-U-72
106,600원
배송: 6 주
 
T 타입 써모커플, 1/8 NPT 나사선 파이프 플러그, 비접지형

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 캘리브레이션을 지정하십시오: J, K, T, E. ** 접점 타입을 지정하십시오: G (접지형), E (노출형), U (비접지형))
길이가 2 m (80") 이상인 리드 와이어의 경우, 300 mm (12") 증가할 때마다 가격이 추가됩니다. 모델 번호를 수정하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Calibration 선택하기:
-J : J Calibration
-K : K Calibration
-T : T Calibration
-E : E Calibration

(2) Thread 선택하기:
-NPT : 1/4 NPT
-1/4NPT : 1/4 NPT (Only for Dual Option)
-1/8NPT : 1/8 NPT

(3) Junction Type 선택하기:
-G : Grounded
-E : Exposed
-U : Ungrounded

(4) Additional Option 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : None
-DUAL : DUAL
-SMP : SMP
-SMP-DUAL : SMP DUAL
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.