장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

Thermocouple to Analog Converter, Battery Powered

TAC-386 Series

Thermocouple to Analog Converters | TAC-386 Series

Thermocouple to Analog Converters

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • Linearized and Compensated to 1 mV/°C or °F
  • ±4°C Accuracy
  • Low Power Consumption
  • Accepts Miniature and Subminiature Connectors
  • Integral Cold Junction Compensation

설명

The OMEGA™ TAC-386 can turn any chart recorder or voltmeter into an accurate temperature measuring instrument. The TAC-386 is a universal thermocouple amplifier and linearizer which provides a precision 1 mV/°C or °F for J, K, or T thermocouples. Cold junction compensation is standard.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
Quick Ship
TAC-CAB
판매 상담  
배송: 
 
 
Cable kit with mating banana plugs
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Unit includes transition adaptor (TAS), complete operator’s manual and beaded wire thermocouple with subminiature connector.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Thermocouple Input Type 선택하기:
J : Type J
K : Type K
T : Type T

(2) Degree Type 선택하기:
C : °C
F : °F
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.