장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

무피복 극세 텅스텐-리늄 써모커플 - C,D타입
(Unsheathed Fine Gage Tungsten-Rhenium Microtemp Thermocouples)

T5R & T3R 시리즈

Tungsten-Rhenium 합금 열전대 (고온용) | T5R & T3R 시리즈

Tungsten-Rhenium 합금 열전대 (고온용)

103,689원 T5R-003-12

1 year warranty
  • 2760°C(5000°F) 범위의 극고온 측정이 가능
  • 0.076mm(0.003in.)의 극세 직경
  • 써모커플 C & D 타입으로 제공
  • 범용 길이는 300mm & 더 긴 길이는 주문 가능
써모커플 - 관련 제품 보기

설명


Tungsten-Rhenium thermocouple 텅스텐 - 레늄 써모커플은 2760 ° C (5000 ° F) 범위의 고온을 측정하기 위해 개발되었습니다.
널리 사용되는 오메가엔지니어링의 3가지 텅스텐 레늄 써모커플 교정(금속 커플링)은 아래와 같습니다.

텅스텐 vs 텅스텐 26 %와 레늄
텅스텐 5 %와 레늄 vs 텅스텐 26 %와 레늄
텅스텐 3 %와 레늄 vs 텅스텐 25 % 레늄

순수 텅스텐은 고유의 메짐성으로 텅스텐 대 텅스텐-26% 레늄 써모커플이 텅스텐-5% 레늄 대 텅스텐-26% 레늄 조합 써모커플보다 다루기가 어렵습니다.
W-3 % Re / W-25 % Re의 평균 EMF는 W / W-26 % Re보다 약간 낮습니다. W-3 %Re의 연성은 W-5%Re와 비슷하지만, 순수 텅스텐보다는 우수합니다.
이 세가지 타입의 써모커플은 모두 최고 2760°C 온도에서 사용할 수 있으며, 수소 또는 불활성 가스 대기에서 이용이 가능합니다. 하지만 산화 조건하에서는 매우 취약하므로, 산소 또는 일반 대기에서 사용할 수 없습니다.

OMEGA™ 텅스텐 - 레늄 열전대는 300mm (12 ") 길이(600mm [24"] 루프)로 공급합니다. 보다 긴 리드선이 필요할 경우에는 영업담당자에게 문의하세요. (1588-8983)

열전대 정확성과 색상 코드 차트보기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
C 타입 써모커플 (Tungsten 5%Re - Tungsten 26% Re)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-003-12
T5R-003-12
103,689원
배송: 5 주
 
12" C 타입 써모커플 (Tungsten 5%Re - Tungsten 26% Re), 0.076mm(0.003") 와이어 직경
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-005-12
T5R-005-12
124,681원
배송: 2 주
 
12" C 타입 써모커플 (Tungsten 5%Re - Tungsten 26% Re), 0.127mm(0.005") 와이어 직경
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-010-12
T5R-010-12
172,968원
배송: 2 주
 
12" C 타입 써모커플 (Tungsten 5%Re - Tungsten 26% Re), 0.250mm(0.010") 와이어 직경
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-015-12
T5R-015-12
274,160원
배송: 2 주
 
12" C 타입 써모커플 (Tungsten 5%Re - Tungsten 26% Re), 0.381mm(0.015") 와이어 직경
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-020-12
T5R-020-12
313,605원
배송: 2 주
 
12" C 타입 써모커플 (Tungsten 5%Re - Tungsten 26% Re), 0.500mm(0.020") 와이어 직경
D 타입 써모커플 (Tungsten 3%Re - Tungsten 25% Re)
  
T3R-005-12
125,290원
배송: 5 주
 
12" D 타입 써모커플 (Tungsten 3%Re - Tungsten 25% Re), 0.127mm(0.005") 와이어 직경
  
T3R-010-12
183,770원
배송: 5 주
 
12" D 타입 써모커플 (Tungsten 3%Re - Tungsten 25% Re), 0.250mm(0.010") 와이어 직경
  
T3R-015-12
256,070원
배송: 5 주
 
12" D 타입 써모커플 (Tungsten 3%Re - Tungsten 25% Re), 0.381mm(0.015") 와이어 직경
  
T3R-020-12
335,590원
배송: 5 주
 
12" D 타입 써모커플 (Tungsten 3%Re - Tungsten 25% Re), 0.500mm(0.020") 와이어 직경
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.