장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

지름 0.475" (1.2 cm) 원형 단면 싱글 엔드 단자

STRI 시리즈

지름 0.475" (1.2 cm) 원형 단면  싱글 엔드 단자 | STRI 시리즈

지름 0.475" (1.2 cm) 원형 단면 싱글 엔드 단자

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Incoloy® 보호관
  • 325 – 3400 와트
  • 120 및 240 볼트
  • 3 – 30 W/in2
  • 보호관 최대 온도 870°C (1600°F)
튜브 히터 - 관련 제품 보기

설명

용도
주형과 기타 열 전달 금속 부품, 공기 가열 용도. 플랜지나 나사 플러그, 나사산 피팅, 기타 설치 수단이 있는 액체 가열용 히터
장점
한쪽 끝에 두 단자가 있는 부품은 대부분의 경우 배선을 간소화할 수 있습니다. 얇은 부품을 이용해 열을 좁은 면적에 집중시키세요. 이 면적은 각 끝에 단자가 있는 U자형 부품보다 공간을 적게 차지합니다.
특성
구성: 내장 저항기 와이어의 두 단자가 부품의 한쪽 끝에 있다는 점만 제외하면 기본 OMEGALUX™ 튜브 설계와 유사합니다. 10" 리드 와이어에는 실리콘 함침 유리섬유 재킷이 있고 세라믹 단자 부싱 안의 단자에 부착됩니다.
싱글 엔드 부품인 모든 비축품은 반대쪽 끝 단자에서 액체 가열용 가열을 하기 위해 끝부분을 밀봉합니다. 액체 가열용 히터로 사용하기 위해 비축되지 않은 부품을 주문할 때 "끝부분 밀봉"이라고 명시하세요.
작업 온도: 온라인으로 튜브 히터 개요 부분을 참고하세요.
작업 온도: 온라인으로 튜브 히터 개요 부분을 참고하세요.

형질
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
STRI-3648/120V
판매 상담  
배송: 
 
 
싱글 엔드 터미널, 925 W
예 부품 번호는 다음과 같습니다. 추가 구성은이 테이블 아래의 부품 번호 작성기를 참조하십시오.
STRI-4048/240V
판매 상담  
배송: 
 
 
단일 종단, 1050 W
STRI-1248/120V
판매 상담  
배송: 
 
 
단일 종단, 225W
STRI-4848/240V
판매 상담  
배송: 
 
 
단일 종단, 1275 W
STRI-1645/240V
판매 상담  
배송: 
 
 
단일 종단, 500 W
STRS-1248/120V
판매 상담  
배송: 
 
 
단일 종단, 150 W
STRI-1648/120V
판매 상담  
배송: 
 
 
단일 종단, 325 W
STRI-2448/120V
판매 상담  
배송: 
 
 
단일 종단, 575 W
STRS-1648/120V
판매 상담  
배송: 
 
 
단일 종단, 225 W
STRI-2448/240V
판매 상담  
배송: 
 
 
단일 종단, 575 W
STRI-3648/120V
판매 상담  
배송: 
 
 
싱글 엔드 터미널, 925 W
STRI-4048/240V
판매 상담  
배송: 
 
 
단일 종단, 1050 W
STRI-4848/240V
판매 상담  
배송: 
 
 
단일 종단, 1275 W
STRS-1248/120V
판매 상담  
배송: 
 
 
단일 종단, 150 W
STRS-1648/120V
판매 상담  
배송: 
 
 
단일 종단, 225 W

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.