장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

극고온 가열 테이프

STH, SST, SWH Series

극고온 가열 테이프 | STH, SST,  SWH Series

극고온 가열 테이프

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 최대 노출 온도 760°C (1400°F)
  • 최고의 품질
  • SamoxTM 절연
  • 일체로 성형된 분리 플러그
  • 끝이 같은 리드와 함께 구입 가능
신축성 히터 - 관련 제품 보기

설명

표준 테이프는 브레이드된 사목스로 이중 절연한 가는 게이지의 저항 연선으로 만들고, 유연성을 최대화하기 위해 평평한 테이프로 짜낸 제품입니다. 두꺼운 절연 테이프는 표준 테이프를 사목스 실의 층 사이에서 브레이드해서 만듭니다. 넓은 테이프는 2개 이상의 표준 테이프를 사목스 천 2개층 사이에서 기워 만듭니다.


형질
가열 소자: 36-40 게이지 저항 연선
가열 소자 절연: 이중 브레이드된 사목스
절연강도: 2000V 이상
리드선: 반대쪽 끝에서 나와 일체로 성형된 분리 플러그의 분리된 면으로 들어감.
리드와이어의 최대 온도는 260°C (500°F).
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSTH051-020
STH051-020
97,559원
배송: 2 주
 
무거운 절연 테이프, 156 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSTH051-040
STH051-040
111,891원
배송: 2 주
 
무거운 절연 테이프, 313 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSTH051-060
STH051-060
152,582원
배송: 2 주
 
무거운 절연 테이프, 470 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSTH051-080
STH051-080
183,844원
배송: 2 주
 
무거운 절연 테이프, 627 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSTH052-100
STH052-100
230,270원
배송: 10 주
 
무거운 절연 테이프, 783 W, 240 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSTH052-120
STH052-120
263,796원
배송: 2 주
 
무거운 절연 테이프, 940 W, 240 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSTH101-020
STH101-020
118,203원
배송: 2 주
 
무거운 절연 테이프, 313 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSTH101-040
STH101-040
175,715원
배송: 2 주
 
무거운 절연 테이프, 627 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSTH102-060
STH102-060
209,906원
배송: 2 주
 
무거운 절연 테이프, 940 W, 240 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSTH102-080
STH102-080
223,691원
배송: 2 주
 
무거운 절연 테이프, 1256 W, 240 V
  
SST051-020LSE
86,820원
배송: 10 주
 
표준 절연 테이프, 156W, 120V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSST101-040
SST101-040
117,410원
배송: 10 주
 
표준 절연 테이프, 627W, 120V
  
SST051-040
88,540원
배송: 2 주
 
표준 절연 테이프, 313 W, 120 V
  
SWH171-020
257,420원
배송: 2 주
 
넓은 무거운 절연 테이프, 314W. 120V
  
SWH251-100LSE
1,076,910원
배송: 10 주
 
넓은 무거운 절연 테이프, 2350W, 120V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSWH171-080
SWH171-080
631,890원
배송: 10 주
 
넓은 무거운 절연 테이프, 1256 W, 120 V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSWH251-060
SWH251-060
673,020원
배송: 10 주
 
넓은 무거운 절연 테이프, 1410 W, 120 V
  
SWH351-060
717,950원
배송: 10 주
 
넓은 무거운 절연 테이프, 1884W, 120V
  
SWH351-080
1,029,768원
배송: 10 주
 
넓은 무거운 절연 테이프, 2512W, 120V
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.