장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

교류 전원 공급장치가 있는 고성능 스테퍼 드라이브

STAC6 시리즈

교류 전원 공급장치가 있는  고성능 스테퍼 드라이브 | STAC6 시리즈

교류 전원 공급장치가 있는 고성능 스테퍼 드라이브

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 전류 출력 0.5 – 6.0 A
  • 입력 90 – 135 Vac
  • ConfiguratorTM 설정 소프트웨어
  • 설정 가능한 유휴 전류 감소
  • 외부 제어 옵션
  • 펄스 및 방향
  • 아날로그 명령 신호
  • RS232/485를 통한 호스트 명령
  • 고장 보호
    - 과전압, 부족 전압
    - 과열
    - 외부 출력 단락
    - 내부 증폭기 단락
    - 모터 재생
  • SiNetTM 허브가 있는 다축 장치
  • Si 모델의 독립형 프로그래밍
  • 마이크로스테핑 에뮬레이션: 최대 51,200 단계/회전
  • 고급 기능
  • 자동 설치 기능이 모터 파라미터를 측정하고 조정 파라미터를 설정합니다
  • 자체 진단 기능이 인코더를 탐지하고, 분해능을 결정하며, 배선 오류와 결상을 진단합니다
  • 토크 리플 평활화 기능이 저속에서 매끄러운 동작을 보장합니다
  • 명령 신호 평활화 기능이 평탄한 가속/감속 기울기를 보장합니다
  • 반공진 기능은 중간급 불안정을 제거하고, 50 rps 이상까지 안정적인 작동을 가능케 합니다
구동 / 전동기 - 관련 제품 보기

설명

액세서리

형질
전력 증폭기 절
증폭기 타입:
MOSFET,
이중 H-브리지, 4 사분면
전류 제어: 20 KHz에서 4상 PWM
출력 전류: 0.5 – 6.0 A 및
0.01 A씩 증가
전원 공급장치: 라인 작동 공칭
120 Vac, 50/60 Hz
직류 버스 전압: 공칭 165 Vdc
교류 버스 전압: 94 – 135 Vac, 50/60 Hz
보호: 과전압/부족 전압, 과열, 외부 출력 단락 (상-상, 상-접지), 내부 증폭기 단락
유휴 전류 감소: 지연 (밀리 초 단위로 선택 가능) 후 최대 전류의 정수 백분율까지 감소
모터 재생: 내장 재생 회로 (최대 25 W)
컨트롤러 절
비휘발성 저장장치:
설정을 플래시 메모리에 저장
단계 및 방향 입력: 광학적으로 차단: 5 – 12V, 최소 펄스 폭 = 200 ns, 최대 펄스 주파수 = 2 MHz
속도 범위: 선택한 분해능에 따름. 증폭기는 최대 133 rps 속도에 적합함
분해능: 소프트웨어에서
200 – 51,200 단계/회전 선택 가능, 1 단계/회전씩 증가
인코더 옵션: 200 KHz 이상에 적합한 차등 라인 수신기
인터페이스: RS232 및
RS485 버스
주변 온도: 0 – 55°C
(32 – 158°F)
습도:S 90% 비응결
입력 및 출력
STAC6-S:            
    디지털 입력 7개:
5V 2개,
12 – 24V 5개
디지털 출력 3개: 30V
아날로그 입력 2개: ±10V
STAC6-Si:
    디지털 입력 15개:
5V 2개,
12 – 24V 13ro
디지털 출력: 30V
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
STAC6-S
판매 상담  
배송: 
 
 
AC 전원에 완전한 고성능 스텝퍼 드라이브
  
STAC6-Si
3,201,190원
배송: 8 주
 
AC 전원 및 Si 프로그래머 ™ 완료 고성능 스텝퍼 드라이브
  
STAC6-S-220V
3,104,430원
배송: 6 주
 
220V AC 전원 공급 완료 ​​고성능 스텝퍼 드라이브
  
STAC6-Si-220V
3,577,940원
배송: 8 주
 
220V AC 전원 및 Si 프로그래머 ™ 완료 고성능 스텝퍼 드라이브
추천 모터
  
OMHT23-550
판매 상담  
배송: 
 
 
NEMA 23, 2백55온스 - 인 토크를 들고, 케이블을 차폐
  
OMHT34-488
1,061,550원
배송: 6 주
 
NEMA 34, 6백50온스 - 인 토크를 들고, 케이블을 차폐
  
OMHT34-490
1,585,400원
배송: 2 주
 
NEMA 34, 1천8백45온스 - 인 토크를 들고, 케이블을 차폐
터미널 커넥터 브레이크 아웃 보드
  
OMBOB-1
판매 상담  
배송: 
 
 
STAC6에 대한 터미널 커넥터 보드 / 출력 1
  
OMBOB-2
판매 상담  
배송: 
 
 
STAC6 실리콘에 대한 터미널 코네티컷. 보드 / 아웃 2
부속품
  
MMI-01
판매 상담  
배송: 
 
 
조작자 인터페이스 (-Si 모델과 함께 사용)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CONV-USB
OM-CONV-USB
48,064원
배송: 2 주
 
RS232 인터페이스 변환기에 USB; DB9-남성에 USB-A
  
OMG-USB-485-1
323,881원
배송: 8 주
 
RS-422 / 530분의 485 인터페이스 변환기에 USB
  
OMG-CA175
36,980원
배송: 8 주
 
DB25F / DB9M 케이블 (DB9의 RS-485 핀 배치)
  
Power Cord-SE
21,423원
배송: 5 주
 
제거 된 최종 종료와 AC 전원 코드
  
Power Cord-SE-M16
32,110원
배송: 2 주
 
M16 케이블 글 랜드 스트레인 릴리프와 8 '전원 코드, * 16 AWG, 250VAC 최대.
  
SI-PROG-CBL
59,900원
배송: 2 주
 
교체 프로그래밍 케이블 (드라이브와 함께 제공)
  
DRIVE-CBL
판매 상담  
배송: 
 
 
교체 MMI 및 / 또는 HUB 통신 케이블 (MMI-01 및 HUB (444)와 함께 제공)
  
DSUB-9-MF
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN 레일 인터페이스 모듈, 9 핀
  
DSUB-25-MF
판매 상담  
배송: 
 
 
DIN 레일 인터페이스 모듈, 25 핀
  
DSUB-9-MF-CBL
89,860원
배송: 2 주
 
DSUB 케이블, 9 핀, 2m (16.7 cm), 남성 / 여성 커넥터
  
DSUB-25-MF-CBL
139,830원
배송: 2 주
 
DSUB 케이블, 25 핀, 2m (16.7 cm), 남성 / 여성 커넥터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

소프트웨어:

다운로드 Si Programmer software and manual
다운로드 STAC6 Configurator (software)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.