장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Dual Solid State Relays 25 and 40 Amp; Vdc Input/Vac Output

SSRLDUAL240 Series

Dual Solid State Relays  | SSRLDUAL240 Series

Dual Solid State Relays

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

2 year warranty
  • Two 25 or 40 Amp SSR’s in One Standard Package
  • Opto-Isolated 2500 VRMS
온도 & 공정 컨트롤러 & 파워 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명

The OMEGA™ SSRLDUAL series solid-state relays are two totally independent ac output relays in a single standard panel mount package. They utilize OMEGA’s inverse-parallel SCR output design with integral dV/dt snubber circuity to provide protection against false triggering by limiting the rate of rise of most voltage transients to within acceptable limits. Zero Volt turn-on and zero current turn-off of the load being switched substantially reduces EMI and RFI.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRLDUAL240DC25
SSRLDUAL240DC25
152,740원
배송: 2 주
 
25 Amp dual SSR output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRLDUAL240DC40
SSRLDUAL240DC40
172,460원
배송: 2 주
 
40 Amp dual SSR output
  
CX136-4
13,950원
배송: 2 주
 
Connector
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.