장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

SINGLE-PHASE SSR Vdc & Vac Input/ Vac Output. DIN Rail or Panel Mount

SSRDIN660 Series

DIN Rail relays | SSRDIN660 Series

DIN Rail relays

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • Integrated Heat Sink
  • Mounts on DIN Rail or Panel
  • Optically Isolated
  • Safe to the Touch
  • 1200 Volt Blocking Voltage
  • Zero Voltage Turn-On
  • 4000 Volt Isolation
  • Built-In Snubber
  • LED Indicator
컨트롤러, 미터 & 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA’s SSRDIN Series Solid State Relays are fully integrated with heat sink and DIN Rail mounting plate in a space-saving design. They are touch safe with LED input indication. Each is a single-pole, normally open, zero crossing device, capable of millions of cycles of operation. Dual SCR’s provide a high level of reliability, capable of handling higher overloads than triacs.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRDIN660DC25
SSRDIN660DC25
판매 상담  
배송: 
 
 
dc Control Signal (660 Vac line) with 25 A nominal rating
  
SSRDIN660DC40
판매 상담  
배송: 
 
 
dc Control Signal (660 Vac line) with 40 A nominal rating
  
SSRDIN660AC25
판매 상담  
배송: 
 
 
ac Control Signal (660 Vac line) with 25 A nominal rating
  
SSRDIN660AC40
판매 상담  
배송: 
 
 
ac Control Signal (660 Vac line) with 40 A nominal rating
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.