장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Self-Regulating Rapid-Trace Heating Cable/Medium Temperature

SRM/E Series

Self-Regulating Rapid Trace Heating Cable | SRM/E Series

Self-Regulating Rapid Trace Heating Cable

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 3, 5, 8, 10, 15 & 20 Watts/ft.
  • 120 and 240V
  • 150°C (302°F) Maximum Maintenance Temperature
전기 가열 케이블 시스템 - 관련 제품 보기

설명

APPLICATIONS SRM/E self-regulating heating cable provides safe, reliable heat tracing for process temperature maintenance and freeze protection of pipes, valves, tanks and similar applications. The 190°C (375°F) maximum exposure temperature rating allows steam cleaning of process equipment with up to 170 psig steam. OMEGALUX ® SRM/E trace heating cables can be used in hazardous as well as certain corrosive areas.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
Prices below are per foot
SRM/E5-2C
판매 상담  
배송: 
 
 
Heat cable,5 watts/ft, 240 vac, metallic braid
SRM/E8-1C
판매 상담  
배송: 
 
 
Heat cable, 8 watts/ft, 120 vac, metallic braid
SRM/E10-1CT
65,220원
배송: 2 주
 
Heat cable,10 watts/ft, 120 vac, fluoropolymer overcoated
SRM/E10-2CT
62,290원
배송: 6 주
 
Heat cable,10 watts/ft, 240 vac, fluoropolymer overcoated
SRM/E20-1C
판매 상담  
배송: 
 
 
Heat cable,20 watts/ft, 120 vac, metallic braid
SRM/E20-2CT
87,290원
배송: 2 주
 
Heat cable,20 watts/ft, 240 vac, flouropolymer overcoated

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: All Prices are shown in price per foot
*Minimum length of heating cable is 25 ft. SRM/E cable is also available in 15 Watts per foot. Contact Sales for price and delivery.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Watts per foot 선택하기:
3 : 3 Watts/ft
5 : 5 Watts/ft
8 : 8 Watts/ft
10 : 10 Watts/ft
15 : 15 Watts/ft
20 : 20 Watts/ft

(2) Voltage and Jacket Style 선택하기:
-1C : 120 Vac Metallic Braid
-2C : 240 Vac Metallic Braid
-1CT : 120 Vac Fluoropolymer Overcoat
-2CT : 240 Vac Fluoropolymer Overcoat
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.