장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Self-Regulating Heating Cable/Low Temperature

SRL Series

Self-Regulating Heating Cable | SRL Series

Self-Regulating Heating Cable

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 3, 5, 8 & 10 W/ft.
  • 120 and 240V
  • 150°F (65°C) Maximum Maintenance Temperature
전기 가열 케이블 시스템 - 관련 제품 보기

설명

APPLICATIONS SRL self-regulating heating cable provides safe, reliable heat tracing for freeze protection of pipes, valves, tanks and similar applications. the 150°F (65°C) maximum pipe maintenance temperature rating also suitable for certain process applications. OMEGALUX ® SRL can be used in hazardous as well as certain corrosive areas.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
Prices below are per foot
SRL3-1C
판매 상담  
배송: 
 
 
3 watt/ft, 120 volt, tinned copper braided heat cable
SRL3-2C
판매 상담  
배송: 
 
 
3 watt/ft, 240 volt, tinned copper braided heat cable
SRL5-1CR
38,610원
배송: 6 주
 
5 watt/ft, 120 volt,tinned copper braid with TPR overcoated heat cable
SRL5-2CR
31,410원
배송: 6 주
 
5 watt/ft, 240 volt, tinned copper braid with TPR overcoated heat cable
SRL5-1CT
51,420원
배송: 5 주
 
5 watt/ft, 120 volt, tinned copper braid with flouropolymer overcoated heat cable
SRL5-2CT
43,160원
배송: 2 주
 
5 watt/ft, 240 volt, tinned copper braid with flouropolymer overcoated heat cable

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Pricing shown in price per foot
Minimum length of heating cable is 25 ft.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Watts per foot 선택하기:
SRL3 : 3 watts / foot
SRL5 : 5 watts / foot
SRL8 : 8 watts / foot
SRL10 : 10 watts / foot

(2) Jacket Type 선택하기:
-1C : Tinned Copper Braid
-CR : Tinned Copper Braid and TPR Overcoat
-1CT : Tinned Copper Braid and Fluoropolymer Overcoat
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.