SRF 시리즈
단종 - 유연한 실리콘 고무 유리섬유 절연 히터
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
-
This product has been discontinued. Please refer to the PLM series as a suggested replacement.
-
가볍고 얇고 유연함
-
2.5, 5, 10 W/in2으로 구입 가능
-
작동 온도 -56 – 232°C (-70 to 450°F)
-
식각 포일 및 권선 설계
-
원형이나 직사각형
-
115나 230 Vac로 구입 가능
-
감압 접착제 (PSA) 옵션
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다. * 와트 밀도를 입력하세요: 2.5 W/in2는 2, 5 W/in2는 5, 10W/in2는 10. ** 대부분의 크기를 230V로 구입할 수 있습니다. 히터 영업부 및 기술부에 상의하세요.