장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

실리콘 히터| 고무 및 유리 섬유의 유연한 발열 소자
Flexible Silicone Rubber Fiberglass Insulated Heaters

SRFRA-SRFGA

실리콘 히터| OMEGA | SRFRA-SRFGA
신제품

실리콘 히터| OMEGA

109,950원 SRFRA-3/5

1 year warranty
  • 얇고 가벼움, 매우 유연함
  • 2.5, 5 및 10 W/in2 제공
  • 작동 온도: -56°C(-70°F) ~ 232°C (450°F)
  • 에칭된 포일 (Etched Foil)
  • 원형 또는 직사각형
  • 115 VAC 또는 230 VAC 제공
  • 선택 사양 PSA (Pressure Sensitive Adhesive)†
신축성 히터 - 관련 제품 보기

설명

 

유연한 히터를 절연한 실리콘 고무 섬유 유리는 제한된 공간에서 제어된 난방이 필요한 열 전달 및 속도 예열을 향상시킬 수 있습니다. 에칭 된 호일 또는 와이어 권선의 두 가지 회로 설계가 가능합니다. 길이 또는 너비 치수가 10” (254mm) 미만인 경우 에칭 된 호일 설계된 히터가 사용 가능하며 길이 및 너비 치수가 모두 10” (254mm)를 초과하는 다른 모든 히터는 권선 요소 디자인을 사용합니다. 출력 밀도의 영향: 2.5W/in2로 부드럽게 따뜻하게 하는 것이 가장 좋습니다. 탁월한 다용도 장치는 5W/in 2입니다. 빠른 예열과 고온은 10W/in 2로 달성됩니다. 그러나 232°C (450°F)의 안전한 최대 작동 온도 한계를 초과할 수 있으므로 온도를 제어해야 합니다.


주의 및 경고 !
전문 지식이 없는 사용자가 제품 사용 또는 설치 시, 화재 및 감전 위험이 있습니다. 추가 경고는 내부 표지를 참조하십시오.


응용 분야
-동결 방지
-저온 오븐
-히트 트레이싱 시스템
-점도 조절
-모터 및 제어 장치의 제습

주요 사양
와트: 5 ~ 1440 Watts
전력: 115 or 230** VAC
와트 밀도 : 2.5, 5 및 10 W/in2
리드 와이어:
305 mm (12") PFA절연
두께: 0.040"리드선 끝부분을 제외한 두께
절연 내구력: 1250 VAC
최대 온도: 압감접착제 없는 히터 232°C (450°F); 압감접착제 있는 히터, 149°C (300°F)
최소 온도: -56°C (-70°F)

 
라운드 실리콘 고무 히터

Without PSA
Model No.
With PSA
Model No.
Diameter
in. (cm)
Total Wattage for Watt Density
2.5W/in2 5W/in2 10W/in2
SRFRA-3/* SRFRA-3/*-P 3 (7.62) - 35 70
SRFRA-4/* SRFRA-4/*-P 4 (10.16) 31 62.8 125.6
SRFRA-5/* SRFRA-5/*-P 5 (12.7) - 98.15 196.3
SRFRA-6/* SRFRA-6/*-P 6 (15.24) - 141.3 282.7
SRFRA-7/* SRFRA-7/*-P 7 (17.78) 96.2 192.4 384.8
SRFRA-8/* SRFRA-8/*-P 8 (20.32) 125.65 251.3 502.6
SRFRA-9/* SRFRA-9/*-P 9 (22.86) 157.9 315.8 631.7
SRFRA-10/* SRFRA-10/*-P 10 (25.4) 196.25 392.5 785

/*와트 밀도 삽입: 2는 2.5 W/in2,5는 5 W/in2 또는 10는10 W/in2.

표에 "-"라고 기재되어있으면 제공되지 않은 Spec입니다. 영업팀과 상의하십시오.

직사각형 실리콘 고무 히터

Without PSA
Model No.
With PSA
Model No.
Width, In.(cm) Length, In.(cm) Total Wattage for Watt Density
2.5W/in2 5W/in2 10W/in2
SRFGA-101/* SRFGA-101/10-P 1(3) 1(3) - - -
SRFGA-102/* SRFGA-102/*-P 1(3) 2(5) - - -
SRFGA-103/* SRFGA-103/*-P 1(3) 3(8) - - 30
SRFGA-104/* SRFGA-104/*-P 1(3) 4(10) - 20 40
SRFGA-105/* SRFGA-105/*-P 1(3) 5(13) 12.5 25 50
SRFGA-106/* SRFGA-106/*-P 1(3) 6(15) 15 30 60
SRFGA-107/* SRFGA-107/*-P 1(3) 7(18) 17.5 35 70
SRFGA-108/* SRFGA-108/*-P 1(3) 8(20) 20 40 80
SRFGA-109/* SRFGA-109/*-P 1(3) 9(23) 22.5 45 90
SRFGA-110/* SRFGA-110/*-P 1(3) 10(25) 25 50 100
SRFGA-111/* SRFGA-111/*-P 1(3) 11(28) 27.5 55 110
SRFGA-112/* SRFGA-112/*-P 1(3) 12(30) 30 60 120
SRFGA-118/* SRFGA-118/*-P 1(3) 18(46) 45 90 180
SRFGA-124/* SRFGA-124/*-P 1(3) 24(61) 60 120 240
SRFGA-130/* SRFGA-130/*-P 1(3) 30(76) 75 150 300
SRFGA-136/* SRFGA-136/*-P 1(3) 36(91) 90 180 360
SRFGA-142/* SRFGA-142/*-P 1(3) 42(107) 105 210 420
SRFGA-148/* SRFGA-148/*-P 1(3) 48(122) 120 240 480
SRFGA-202/* SRFGA-202/*-P 2(5) 2(5) - - 40
SRFGA-203/* SRFGA-203/*-P 2(5) 3(8) 15 30 60
SRFGA-204/* SRFGA-204/*-P 2(5) 4(10) - 40 80
SRFGA-205/* SRFGA-205/*-P 2(5) 5(13) 25 50 100
SRFGA-206/* SRFGA-206/*-P 2(5) 6(15) 30 60 120
SRFGA-207/* SRFGA-207/*-P 2(5) 7(18) 35 70 140
SRFGA-208/* SRFGA-208/*-P 2(5) 8(20) 40 80 160
SRFGA-209/* SRFGA-209/*-P 2(5) 9(23) 45 90 180
SRFGA-210/* SRFGA-210/*-P 2(5) 10(25) 50 100 200
SRFGA-211/* SRFGA-211/*-P 2(5) 11(28) 55 110 220
SRFGA-212/* SRFGA-212/*-P 2(5) 12(30) 60 120 240
SRFGA-218/* SRFGA-218/*-P 2(5) 18(46) 90 180 360
SRFGA-224/* SRFGA-224/*-P 2(5) 24(61) 120 240 480
SRFGA-230/* SRFGA-230/*-P 2(5) 30(76) 150 300 600
SRFGA-236/* SRFGA-236/*-P 2(5) 36(91) 180 360 720
SRFGA-242/* SRFGA-242/*-P 2(5) 42(107) 210 420 840
SRFGA-248/* SRFGA-248/*-P 2(5) 48(122) 240 480 960
SRFGA-303/* SRFGA-303/*-P 3(8) 3(8) 22.5 45 90
SRFGA-304/* SRFGA-304/*-P 3(8) 4(10) 30 60 120
SRFGA-305/* SRFG-305/*-P 3(8) 5(13) 37.5 75 150
SRFGA-306/* SRFGA-306/*-P 3(8) 6(15) 45 90 180
SRFGA-307/* SRFGA-307/*-P 3(8) 7(18) 52.5 105 210
SRFGA-308/* SRFGA-308/*-P 3(8) 8(20) 60 120 240
SRFGA-309/* SRFGA-309/*-P 3(8) 9(23) 67.5 135 270
SRFGA-310/* SRFGA-310/*-P 3(8) 10(25) 75 150 300
SRFGA-311/* SRFGA-311/*-P 3(8) 11(28) 82.5 165 330
SRFGA-312/* SRFGA-312/*-P 3(8) 12(30) 90 180 360

/*와트 밀도 삽입: 2 = 2.5 W/in2,5 = 5 W/in2 또는 10=10 W/in2.

표에 "-"라고 기재되어있으면 제공되지 않은 Spec입니다. 영업팀과 상의하십시오.

직사각형 실리콘 고무 히터

Without PSA
Model No.
With PSA
Model No.
Width, In.(cm) Length, In.(cm) Total Wattage for Watt Density
2.5W/in2 5W/in2 10W/in2
SRFGA-318/* SRFGA-318/*-P 3(8) 18(46) 135 270 540
SRFGA-324/* SRFGA-324/*-P 3(8) 24(61) 180 360 720
SRFGA-330/* SRFGA-330/*-P 3(8) 30(76) 225 450 900
SRFGA-336/* SRFGA-336/*-P 3(8) 36(91) 270 540 1080
SRFGA-342/* SRFGA-342/*-P 3(8) 42(107) 315 630 1260
SRFGA-348/* SRFGA-348/*-P 3(8) 48(122) 360 720 -
SRFGA-404/* SRFGA-404/*-P 4(10) 4(10) 40 80 160
SRFGA-405/* SRFGA-405/*-P 4(10) 5(13) 50 100 200
SRFGA-406/* SRFGA-406/*-P 4(10) 6(15) 60 120 240
SRFGA-407/* SRFGA-407/*-P 4(10) 7(18) 70 140 280
SRFGA-408/* SRFGA-408/*-P 4(10) 8(20) 80 160 320
SRFGA-409/* SRFGA-409/*-P 4(10) 9(23) 90 180 360
SRFGA-410/* SRFGA-410/*-P 4(10) 10(25) 100 200 400
SRFGA-411/* SRFGA-411/*-P 4(10) 11(28) 110 220 440
SRFGA-412/* SRFGA-412/*-P 4(10) 12(30) 120 240 480
SRFGA-418/* SRFGA-418/*-P 4(10) 18(46) 180 360 720
SRFGA-424/* SRFGA-424/*-P 4(10) 24(61) 240 480 960
SRFGA-430/* SRFGA-430/*-P 4(10) 30(76) 300 600 1200
SRFGA-436/* SRFGA-436/*-P 4(10) 36(91) 360 720 -
SRFGA-442/* SRFGA-442/*-P 4(10) 42(107) 420 840 -
SRFGA-448/* SRFGA-448/*-P 4(10) 48(122) 480 960 -
SRFGA-505/* SRFGA-505/*-P 5(13) 5(13) 62.5 125 250
SRFGA-506/* SRFGA-506/*-P 5(13) 6(15) 75 150 300
SRFGA-507/* SRFGA-507/*-P 5(13) 7(18) 87.5 175 350
SRFGA-508/* SRFGA-508/*-P 5(13) 8(20) 100 200 400
SRFGA-509/* SRFGA-509/*-P 5(13) 9(23) 112.5 225 450
SRFGA-510/* SRFGA-510/*-P 5(13) 10(25) 125 250 500
SRFGA-511/* SRFGA-511/*-P 5(13) 11(28) 137.5 275 550
SRFGA-512/* SRFGA-512/*-P 5(13) 12(30) 150 300 600
SRFGA-606/* SRFGA-606/*-P 6(15) 6(15) 90 180 360
SRFGA-607/* SRFGA-607/*-P 6(15) 7(18) 105 210 420
SRFGA-608/* SRFGA-608/*-P 6(15) 8(20) 120 240 480
SRFGA-609/* SRFGA-609/*-P 6(15) 9(23) 135 270 540
SRFGA-610/* SRFGA-610/*-P 6(15) 10(25) 150 300 600
SRFGA-611/* SRFGA-611/*-P 6(15) 11(28) 165 330 660
SRFGA-612/* SRFGA-612/*-P 6(15) 12(30) 180 360 720
SRFGA-618/* SRFGA-618/*-P 6(15) 18(46) 270 540 1080
SRFGA-624/* SRFGA-624/*-P 6(15) 24(61) 360 720 _
SRFGA-630/* SRFGA-630/*-P 6(15) 30(76) 450 900
SRFGA-636/* SRFGA-636/*-P 6(15) 36(91) 540 1080
SRFGA-642/* SRFGA-642/*-P 6(15) 42(107) 630 1260
SRFGA-648/* SRFGA-648/*-P 6(15) 48(122) 720 -
SRFGA-707/* SRFGA-707/*-P 7(18) 7(18) 122.5 245 490
SRFGA-708/* SRFGA-708/*-P 7(18) 8(20) 140 280 560
SRFGA-709/* SRFGA-709/*-P 7(18) 9(23) 157.5 315 630

/*와트 밀도 삽입: 2 = 2.5 W/in2,5 = 5 W/in2 또는 10=10 W/in2.

직사각형 실리콘 고무 히터

Without PSA
Model No.
With PSA
Model No.
Width, In.(cm) Length, In.(cm) Total Wattage for Watt Density
2.5W/in2 5W/in2 10W/in2
SRFGA-710/* SRFGA-710/*-P 7(18) 10(25) 175 350 700
SRFGA-711/* SRFGA-711/*-P 7(18) 11(28) 192.5 385 770
SRFGA-712/* SRFGA-712/*-P 7(18) 12(30) 210 420 840
SRFGA-808/* SRFGA-808/*-P 8(20) 8(20) 160 320 640
SRFGA-809/* SRFGA-809/*-P 8(20) 9(23) 180 360 720
SRFGA-810/* SRFGA-810/*-P 8(20) 10(25) 200 400 800
SRFGA-811/* SRFGA-811/*-P 8(20) 11(28) 220 440 880
SRFGA-812/* SRFGA-812/*-P 8(20) 12(30) 240 480 960
SRFGA-818/* SRFGA-818/*-P 8(20) 18(46) 360 720 -
SRFGA-824/* SRFGA-824/*-P 8(20) 24(61) 480 960
SRFGA-830/* SRFGA-830/*-P 8(20) 30(76) 600 1200
SRFGA-836/* SRFGA-836/*-P 8(20) 36(91) 720 -
SRFGA-842/* SRFGA-842/*-P 8(20) 42(107) 840 -
SRFGA-848/* SRFGA-848/*-P 8(20) 48(122) 960 -
SRFGA-909/* SRFGA-909/*-P 9(23) 9(23) 202.5 405 810
SRFGA-910/* SRFGA-910/*-P 9(23) 10(25) 225 450 900
SRFGA-911/* SRFGA-911/*-P 9(23) 11(28) 247.5 965 990
SRFGA-912/* SRFGA-912/*-P 9(23) 12(30) 270 540 1080
SRFGA-1010/* SRFGA-1010/*-P 10(25) 10(25) 250 500 1000
SRFGA-1011/* SRFGA-1011/*-P 10(25) 11(28) 275 550 1100
SRFGA-1012/* SRFGA-1012/*-P 10(25) 12(30) 300 600 1200
SRFGA-1018/* SRFGA-1018/*-P 10(25) 18(46) 450 900
SRFGA-1024/* SRFGA-1024/*-P 10(25) 24(61) 600 1200
SRFGA-1030/* SRFGA-1030/*-P 10(25) 30(76) 750 -
SRFGA-1036/* SRFGA-1036/*-P 10(25) 36(91) 900 -
SRFGA-1042/* SRFGA-1042/*-P 10(25) 42(107) 1050
SRFGA-1048/* SRFGA-1048/*-P 10(25) 48(122) 1200
SRFGA-1111/* SRFGA-1111/*-P 11(28) 11(28) 302.5 605 -
SRFGA-1112/* SRFGA-1112/*-P 11(28) 12(30) 330 660 -
SRFGA-1212/* SRFGA-1212/*-P 12(30) 12(30) 360 720 -
SRFGA-1218/* SRFGA-1218/*-P 12(30) 18(46) 540 1080
SRFGA-1224/* SRFGA-1224/*-P 12(30) 24(61) 720 -
SRFGA-1230/* SRFGA-1230/*-P 12(30) 30(76) 900
SRFGA-1236/* SRFGA-1236/*-P 12(30) 36(91) 1080

/*와트 밀도 삽입: 2 = 2.5 W/in2,5 = 5 W/in2 또는 10 = 10 W/in2.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
둥근 시릴콘 고무 히터 (110 Vac 표준)
SRFRA-3/5
109,950원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFRA-3/10
79,229원
배송: 10 주
 
실리콘 고무 히터
SRFRA-3/10-P
110,273원
배송: 10 주
 
실리콘 고무 히터
SRFRA-4/10
124,650원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
시각 또는 직사각형 실리콘 고무 히터 (110 Vac 표준)
SRFGA-1010/5-P
316,750원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-103/10
68,361원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-103/10-P
75,269원
배송: 10 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-104/10
72,560원
배송: 5 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-104/10-P
75,350원
배송: 7 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-104/5
71,209원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-104/5-P
79,580원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-105/10-P
80,930원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-105/2-P
82,510원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-105/5-P
82,510원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-106/10
78,440원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-107/5-P
86,670원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-108/10
84,270원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-108/5-P
89,550원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-109/10
85,520원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-110/10
90,120원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-110/10-P
97,140원
배송: 5 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-110/5-P
95,250원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-112/10
95,960원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-112/10-P
101,010원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-118/2-P
118,200원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-1212/2-P
407,630원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-1212/5
400,750원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-1212/5-P
415,630원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-1218/5
501,320원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-1218/5-P
508,310원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-1224/5
607,310원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-1224/5-P
614,210원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-124/10-P
138,090원
배송: 6 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-202/10
67,438원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-202/10-P
78,117원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-203/10
76,310원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-203/10-P
83,139원
배송: 5 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-203/2-P
83,820원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-204/10-P
89,619원
배송: 5 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-204/5-P
89,550원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-205/10
88,469원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-205/10-P
97,140원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-205/2-P
97,140원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-205/5-P
97,140원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-206/5-P
101,010원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-208/10-P
114,700원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-209/10-P
120,530원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-212/10
131,070원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-303/10
85,600원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-303/2-P
94,220원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-303/5-P
94,220원
배송: 5 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-304/10-P
101,092원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-305/10
102,819원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-305/2
97,897원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-308/10
131,070원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-405/5-P
126,410원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-406/10
128,673원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-408/10
154,500원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-408/5
154,500원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-412/10
206,420원
배송: 5 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-418/5-P
258,900원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-448/2-P
469,000원
배송: 10 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-508/10-P
184,890원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-512/2-P
238,740원
배송: 2 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-512/5
227,230원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-607/10
183,730원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
SRFGA-808/5
240,110원
배송: 11 주
 
실리콘 고무 히터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 모델 선택하기:
SRFRA : 둥근 실리콘 고무 히터
SRFGA : 직사각형 실리콘 고무 히터

(2) 직경 (cm) 폭 (cm) and 길이 (cm) 선택하기:
3 : 직경 7.6 cm (3 in) - SRFRA 모델
4 : 직경 10 cm (4 in) - SRFRA 모델
5 : 직경 13 cm (5 in) - SRFRA 모델
6 : 직경 15 cm (6 in) - SRFRA 모델
7 : 직경 18 cm (7 in) - SRFRA 모델
8 : 직경 20 cm (8 in) - SRFRA 모델
9 : 직경 23 cm (9 in) - SRFRA 모델
10 : 직경 25 cm (10 in) - SRFRA 모델
11 : 직경 28 cm (11 in) - SRFRA 모델
12 : 직경 30 cm (12 in) - SRFRA 모델
101 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 2.5 cm (1 in) - SRFGA 모델
102 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 5 cm (2 in) - SRFGA 모델
103 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 7.6 cm (3 in) - SRFGA 모델
104 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 10 cm (4 in) - SRFGA 모델
105 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 13 cm (5 in) - SRFGA 모델
106 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 15 cm (6 in) - SRFGA 모델
107 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 18 cm (7 in) - SRFGA 모델
108 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 20 cm (8 in) - SRFGA 모델
109 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 23 cm (9 in) - SRFGA 모델
110 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 25 cm (10 in) - SRFGA 모델
111 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 28 cm (11 in) - SRFGA 모델
112 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 30 cm (12 in) - SRFGA 모델
118 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 46 cm (18 in) - SRFGA 모델
124 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 61 cm (24 in) - SRFGA 모델
130 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 76 cm (30 in) - SRFGA 모델
136 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 91 cm (36 in) - SRFGA 모델
142 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 107 cm (42 in) - SRFGA 모델
148 : 폭 2.5 cm (1 in) 길이 122 cm (48 in) - SRFGA 모델
202 : 폭 5 cm (2 in) 길이 5 cm (2 in) - SRFGA 모델
203 : 폭 5 cm (2 in) 길이 7.6 cm (3 in) - SRFGA 모델
204 : 폭 5 cm (2 in) 길이 10 cm (4 in) - SRFGA 모델
205 : 폭 5 cm (2 in) 길이 13 cm (5 in) - SRFGA 모델
206 : 폭 5 cm (2 in) 길이 15 cm (6 in) - SRFGA 모델
207 : 폭 5 cm (2 in) 길이 18 cm (7 in) - SRFGA 모델
208 : 폭 5 cm (2 in) 길이 20 cm (8 in) - SRFGA 모델
209 : 폭 5 cm (2 in) 길이 23 cm (9 in) - SRFGA 모델
210 : 폭 5 cm (2 in) 길이 25 cm (10 in) - SRFGA 모델
211 : 폭 5 cm (2 in) 길이 28 cm (11 in) - SRFGA 모델
212 : 폭 5 cm (2 in) 길이 30 cm (12 in) - SRFGA 모델
218 : 폭 5 cm (2 in) 길이 46 cm (18 in) - SRFGA 모델
224 : 폭 5 cm (2 in) 길이 61 cm (24 in) - SRFGA 모델
230 : 폭 5 cm (2 in) 길이 76 cm (30 in) - SRFGA 모델
236 : 폭 5 cm (2 in) 길이 91 cm (36 in) - SRFGA 모델
242 : 폭 5 cm (2 in) 길이 107 cm (42 in) - SRFGA 모델
248 : 폭 5 cm (2 in) 길이 122 cm (48 in) - SRFGA 모델
303 : 폭 7.6 cm (3 in) 길이 7.6 cm (3 in) - SRFGA 모델
304 : 폭 7.6 cm (3 in) 길이 10 cm (4 in) - SRFGA 모델
305 : 폭 7.6 cm (3 in) 길이 13 cm (5 in) - SRFGA 모델
306 : 폭 7.6 cm (3 in) 길이 15 cm (6 in) - SRFGA 모델
307 : 폭 7.6 cm (3 in) 길이 18 cm (7 in) - SRFGA 모델
308 : 폭 7.6 cm (3 in) 길이 20 cm (8 in) - SRFGA 모델
309 : 폭 7.6 cm (3 in) 길이 23 cm (9 in) - SRFGA 모델
310 : 폭 7.6 cm (3 in) 길이 25 cm (10 in) - SRFGA 모델
311 : 폭 7.6 cm (3 in) 길이 28 cm (11 in) - SRFGA 모델
312 : 폭 7.6 cm (3 in) 길이 30 cm (12 in) - SRFGA 모델
318 : 폭 7.6 cm (3 in) 길이 46 cm (18 in) - SRFGA 모델
324 : 폭 7.6 cm (3 in) 길이 61 cm (24 in) - SRFGA 모델
330 : 폭 7.6 cm (3 in) 길이 76 cm (30 in) - SRFGA 모델
336 : 폭 7.6 cm (3 in) 길이 91 cm (36 in) - SRFGA 모델
342 : 폭 7.6 cm (3 in) 길이 107 cm (42 in) - SRFGA 모델
348 : 폭 7.6 cm (3 in) 길이 122 cm (48 in) - SRFGA 모델
404 : 폭 10 cm (4 in) 길이 10 cm (4 in) - SRFGA 모델
405 : 폭 10 cm (4 in) 길이 13 cm (5 in) - SRFGA 모델
406 : 폭 10 cm (4 in) 길이 15 cm (6 in) - SRFGA 모델
407 : 폭 10 cm (4 in) 길이 18 cm (7 in) - SRFGA 모델
408 : 폭 10 cm (4 in) 길이 20 cm (8 in) - SRFGA 모델
409 : 폭 10 cm (4 in) 길이 23 cm (9 in) - SRFGA 모델
410 : 폭 10 cm (4 in) 길이 25 cm (10 in) - SRFGA 모델
411 : 폭 10 cm (4 in) 길이 28 cm (11 in) - SRFGA 모델
412 : 폭 10 cm (4 in) 길이 30 cm (12 in) - SRFGA 모델
418 : 폭 10 cm (4 in) 길이 46 cm (18 in) - SRFGA 모델
424 : 폭 10 cm (4 in) 길이 61 cm (24 in) - SRFGA 모델
430 : 폭 10 cm (4 in) 길이 76 cm (30 in) - SRFGA 모델
436 : 폭 10 cm (4 in) 길이 91 cm (36 in) - SRFGA 모델
442 : 폭 10 cm (4 in) 길이 107 cm (42 in) - SRFGA 모델
448 : 폭 10 cm (4 in) 길이 122 cm (48 in) - SRFGA 모델
505 : 폭 13 cm (5 in) 길이 13 cm (5 in) - SRFGA 모델
506 : 폭 13 cm (5 in) 길이 15 cm (6 in) - SRFGA 모델
507 : 폭 13 cm (5 in) 길이 18 cm (7 in) - SRFGA 모델
508 : 폭 13 cm (5 in) 길이 20 cm (8 in) - SRFGA 모델
509 : 폭 13 cm (5 in) 길이 23 cm (9 in) - SRFGA 모델
510 : 폭 13 cm (5 in) 길이 25 cm (10 in) - SRFGA 모델
511 : 폭 13 cm (5 in) 길이 28 cm (11 in) - SRFGA 모델
512 : 폭 13 cm (5 in) 길이 30 cm (12 in) - SRFGA 모델
606 : 폭 15 cm (6 in) 길이 15 cm (6 in) - SRFGA 모델
607 : 폭 15 cm (6 in) 길이 18 cm (7 in) - SRFGA 모델
608 : 폭 15 cm (6 in) 길이 20 cm (8 in) - SRFGA 모델
609 : 폭 15 cm (6 in) 길이 23 cm (9 in) - SRFGA 모델
610 : 폭 15 cm (6 in) 길이 25 cm (10 in) - SRFGA 모델
611 : 폭 15 cm (6 in) 길이 28 cm (11 in) - SRFGA 모델
612 : 폭 15 cm (6 in) 길이 30 cm (12 in) - SRFGA 모델
618 : 폭 15 cm (6 in) 길이 46 cm (18 in) - SRFGA 모델
624 : 폭 15 cm (6 in) 길이 61 cm (24 in) - SRFGA 모델
630 : 폭 15 cm (6 in) 길이 76 cm (30 in) - SRFGA 모델
636 : 폭 15 cm (6 in) 길이 91 cm (36 in) - SRFGA 모델
642 : 폭 15 cm (6 in) 길이 107 cm (42 in) - SRFGA 모델
648 : 폭 15 cm (6 in) 길이 122 cm (48 in) - SRFGA 모델
707 : 폭 18 cm (7 in) 길이 18 cm (7 in) - SRFGA 모델
708 : 폭 18 cm (7 in) 길이 20 cm (8 in) - SRFGA 모델
709 : 폭 18 cm (7 in) 길이 23 cm (9 in) - SRFGA 모델
710 : 폭 18 cm (7 in) 길이 25 cm (10 in) - SRFGA 모델
711 : 폭 18 cm (7 in) 길이 28 cm (11 in) - SRFGA 모델
712 : 폭 18 cm (7 in) 길이 30 cm (12 in) - SRFGA 모델
808 : 폭 20 cm (8 in) 길이 20 cm (8 in) - SRFGA 모델
809 : 폭 20 cm (8 in) 길이 23 cm (9 in) - SRFGA 모델
810 : 폭 20 cm (8 in) 길이 25 cm (10 in) - SRFGA 모델
811 : 폭 20 cm (8 in) 길이 28 cm (11 in) - SRFGA 모델
812 : 폭 20 cm (8 in) 길이 30 cm (12 in) - SRFGA 모델
818 : 폭 20 cm (8 in) 길이 46 cm (18 in) - SRFGA 모델
824 : 폭 20 cm (8 in) 길이 61 cm (24 in) - SRFGA 모델
830 : 폭 20 cm (8 in) 길이 76 cm (30 in) - SRFGA 모델
836 : 폭 20 cm (8 in) 길이 91 cm (36 in) - SRFGA 모델
842 : 폭 20 cm (8 in) 길이 107 cm (42 in) - SRFGA 모델
848 : 폭 20 cm (8 in) 길이 122 cm (48 in) - SRFGA 모델
909 : 폭 23 cm (9 in) 길이 23 cm (9 in) - SRFGA 모델
910 : 폭 23 cm (9 in) 길이 25 cm (10 in) - SRFGA 모델
911 : 폭 23 cm (9 in) 길이 28 cm (11 in) - SRFGA 모델
912 : 폭 23 cm (9 in) 길이 30 cm (12 in) - SRFGA 모델
1010 : 폭 25 cm (10 in) 길이 25 cm (10 in) - SRFGA 모델
1011 : 폭 25 cm (10 in) 길이 28 cm (11 in) - SRFGA 모델
1012 : 폭 25 cm (10 in) 길이 30 cm (12 in) - SRFGA 모델
1018 : 폭 25 cm (10 in) 길이 46 cm (18 in) - SRFGA 모델
1024 : 폭 25 cm (10 in) 길이 61 cm (24 in) - SRFGA 모델
1030 : 폭 25 cm (10 in) 길이 76 cm (30 in) - SRFGA 모델
1036 : 폭 25 cm (10 in) 길이 91 cm (36 in) - SRFGA 모델
1048 : 폭 25 cm (10 in) 길이 122 cm (48 in) - SRFGA 모델
1011 : 폭 28 cm (11 in) 길이 28 cm (11 in) - SRFGA 모델
1012 : 폭 28 cm (11 in) 길이 30 cm (12 in) - SRFGA 모델
1212 : 폭 30 cm (12 in) 길이 30 cm (12 in) - SRFGA 모델
1218 : 폭 30 cm (12 in) 길이 46 cm (18 in) - SRFGA 모델
1224 : 폭 30 cm (12 in) 길이 61 cm (24 in) - SRFGA 모델
1230 : 폭 30 cm (12 in) 길이 76 cm (30 in) - SRFGA 모델
1236 : 폭 30 cm (12 in) 길이 91 cm (36 in) - SRFGA 모델
1242 : 폭 30 cm (12 in) 길이 107 cm (42 in) - SRFGA 모델
1248 : 폭 30 cm (12 in) 길이 122 cm (48 in) - SRFGA 모델

(3) Wattage Density 선택하기:
2 : 2.5 W/in2
5 : 5 W/in2
10 : 10 W/in2

(4) PSA (Adhesive) 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : without PSA
-P : with PSA
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.