장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Beaker Heaters

SRBH Series

Beaker Heaters | SRBH Series

Beaker Heaters

201,170원 SRBH0250-1

CE
  • Easy-to-Install and Remove
  • Moisture and Chemical Resistant
  • Evenly Heats Across Beaker Surface
  • Fits Griffin and Standard Size Beakers
  • Hook and Loop Closure Allow for Quick Installation and Removal
  • Easily View Graduation During Set-Up and Operation
  • Requires a Temperature or Power Controller (not included)
연구실용 장비 - 관련 제품 보기

설명

SPECIFICATIONS
Max Exposure Temperature: 232°C (450°F)
Power Density: 5.0 watts/in2 (0.008 watts/mm2)
Dielectric Strength: Over 2000V
Power Leads: 61 cm (2')
Standard 2-Prong Plug: 120 Vac (NEMA 1 to 15)
Bare Wire Connection: 240 Vac
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
SRBH0250-1
201,170원
배송: 2 주
 
120 Vac, 250ml (8.45oz)
SRBH0400-1
213,850원
배송: 12 주
 
120 Vac, 400ml (13.5oz)
SRBH0600-1
204,420원
배송: 12 주
 
120 Vac, 600ml (20.3oz)
SRBH1000-1
211,090원
배송: 12 주
 
120 Vac, 1000ml (33.8oz)
SRBH0250-2
201,170원
배송: 12 주
 
240 Vac, 250ml (8.45oz)
SRBH0400-2
213,850원
배송: 12 주
 
240 Vac, 400ml (13.5oz)
SRBH0600-2
205,970원
배송: 12 주
 
240 Vac, 600ml (20.3oz)
SRBH1000-2
213,150원
배송: 12 주
 
240 Vac, 1000ml (33.8oz)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with operator’s manual.
주문 예: (1) SRBH0250-1 Beaker Heater, 150 Watts, 120 Vac, 201,170원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.