장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Heavy Duty Surface, Roller, General Purpose, Beaded Wire, Needle, and Surface Right Angle Thermocouples

SP Series

Heavy Duty Surface, Roller, General Purpose, Beaded Wire, Needle, and Surface Right Angle Thermocouples  | SP Series

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Each Probe Comes Standard with SMP Miniature Connector on End of 6 ft. Lead Wire
  • Six Rugged Probe Styles Available in J, K and E Calibrations
  • 1.8 m (6 Ft) PFA-Coated 22 AWG Stranded Lead Wires
  • Beaded Wire Probe Has Glass-on-Glass Insulation with Stainless Steel Overbraid
  • Optional Extension Handle with 100, 300, 600 mm (4, 12 or 24") Length
  • Black Anodized Aluminum Handle on Surface Probes
써모커플 - 관련 제품 보기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSP-RL-K-6
SP-RL-K-6
230,370원
배송: 5 주
 
Type K, roller surface probe, with SMP connector
  
SP-GP-J-6
200,460원
배송: 5 주
 
Type J, general purpose probe, with SMP connector
  
SP-BW-E-6
69,240원
배송: 2 주
 
Type E, beaded wire probe, with SMP connector
  
SP-RA-J-6
판매 상담  
배송: 
 
 
Type J, right angle probe, with SMP connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSP-SP-K-6
SP-SP-K-6
233,259원
배송: 2 주
 
Type K, surface probe, with SMP connector
  
SP-NP-E-6
200,460원
배송: 5 주
 
Type E, needle probe, with SMP connector
  
SP-EH-4
75,630원
배송: 2 주
 
100 mm (4") extension handle
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSP-EH-12
SP-EH-12
판매 상담  
배송: 
 
 
300 mm (12") extension handle
  
SP-EH-24
판매 상담  
배송: 
 
 
600 mm (24") extension handle
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) SP-RL-K-6 Type K roller surface probe, with SMP connector, 230,370원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Probe Type 선택하기:
SP-RL : Roller surface probe
SP-GP : General purpose probe
SP-BW : Beaded wire probe
SP-RA : Right angle probe
SP-SP : Surface probe
SP-NP : Needle probe

(2) Thermocouple Type 선택하기:
J : J type
K : K type
E : E type
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.