장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

범용 써모커플 & RTD 온도센서 커넥터-트랜스미터
(Universal Temperature Connector-Transmitter™ for RTD’s and Thermocouples)

SPRTX 및 STCTX 시리즈

범용 써모커플 & RTD 온도센서 커넥터-트랜스미터 | SPRTX 및 STCTX 시리즈

범용 써모커플 & RTD 온도센서 커넥터-트랜스미터

440,474원 SPRTX-M1

1 year warranty
  • 높은 정밀도와 반복성 및 안정성
  • 입력 온도 신호를 2선 & 4~20 mA 출력으로 변환하는 커넥터 디자인 트랜스미터
  • "개방 센서 와이어" 신호 표시
  • 센서에 플러그를 연결만 하면 되는 사용하기 쉬운 커넥터-트랜스미터
  • 밀폐 하우징 & 리드 와이어 보상
  • 100 Ω, 0.00385 3-선 RTD 및 J, K, T 써모커플용 모델
  • 출하 시 캘리브레이션으로 추가 교정이 필요 없음
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명


커넥터와 트랜스미터의 결합! OMEGA™ SPRTX & STCTX 시리즈

고성능 및 저비용의 산업용 커넥터 트랜스미터, RTD 용 SPRTX와 써모커플 용 STCTX입니다. 이 두 시리즈는 특허 받은 커넥터 하우징에 내장된 초소형 신호 조절기가 특징입니다.

SPRTX 신호 조절기는 전용 온도 범위에 걸친 100 Ω, 0.00385 RTD 센서나 프로브의 저항성 변화를 산업 표준 2선 4 – 20 mA 아날로그 출력으로 전환합니다.

STCTX 신호 조절기는 전용 온도 범위에 걸친 써모커플 센서나 프로브의 비선형 밀리볼트 출력을 증폭시켜, 증폭된 산업 표준 2선 4 – 20 mA 아날로그 출력을 제공합니다.

이미지를 클릭하시면 상세 사양을 확인하실 수 있습니다.

【기술사양】 (국문 상세사양은 상단 그림을 클릭하세요.)

공급 전압: 최대 9 ~ 24 Vdc @ 30 mA
출력: 선형화 4 ~ 20 mA
정밀도: ±0.5% of FS @ 23°C (73°F) ambient
반복성: ±0.25°C (±0.5°F)
온도 효과: ±0.0022 mA/ °C (±0.0012 mA/°F)
최대 부하: Rmax (Ω) = (Vsupply - 9 V)/0.02 A
최대 입력 저항: 50 V
트랜스미터 작동 온도: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
출력 연결: 2-선, 차폐 케이블 [3 m (10') 포함
인증: CE
중량: 110 g (0.25 lb) (케이블 포함 최대)

SPRTX 시리즈 (RTD용)

모델별 범위:
   SPRTX-M1, SPRTX-S1: -99 ~ 208°C (-146 ~ 406°F)
   SPRTX-M2, SPRTX-S2: 2 ~ 569°C (36 ~ 1056°F)
입력: 3-선, Pt100 (α = 0.00385)
개방형 센서 와이어 표시:
   Leg 1: Open = 27 mA
   Leg 2: Open = 2.2 mA
   Leg 3: Open = 2.2 mA
Input Connection:
   SPRTX-M1, SPRTX-M2: 3-prong 소형 커넥터 (MTP-U-F)
   SPRTX-S1, SPRTX-S2: 3-prong 표준 크기 커넥터 (OTP-U-F)
Dimensions:
   SPRTX-M1, SPRTX-M2: 24 H x 18 W x 79 mm L (0.96 x 0.70 x 3.12")
   SPRTX-S1, SPRTX-S2: 36 H x 18 W x 83 mm L (1.43 x 0.70 x 3.25")

STCTX 시리즈 (써모커플용)

모델별 범위:
   STCTX-J1, -K1, -T1: -18 ~ 121°C (0 ~ 250°F)
   STCTX-J2, -K2: -18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F)
   STCTX-K3: -18 ~ 1093°C (0 ~ 2000°F)
   STCTX-T2: -18 ~ 399°C (0 ~ 750°F)
입력: 써모커플 신호 (비접지 센서만 해당); 모델별 J, K 또는 T 타입
개방형 센서 표시: 22 ~ 27 mA
입력 연결: 범용 써모커플 커넥터 (UST 시리즈)
공급 전압: 9 ~ 24 Vdc @ 30 mA
출력: 4 ~ 20 mA (2-선)
정밀도: 전체 범위 밀리볼트 입력 @ 23°C (73°F)의 ±0.5% + 써모커플 타입의 비선형성
참고: STCTX는 써모커플 비선형성을 보상하지 않습니다.
주변 온도 효과: ±0.015 mA/°C
최대 루프 부하: V = (Vsupply - 9 V)/0.020 A
트랜스미터 작동 온도: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
출력 연결: 2선 차폐 케이블 [3 m (10') 포함]
응답 시간: 120 ms (0 ~ 63% FS)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
RTD 커넥터-트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPRTX-M1
SPRTX-M1
440,474원
배송: 2 주
 
RTD 커넥터-트랜스미터, -99 ~ 208°C (-146 ~ 406°F) 범위, 소형 크기 커넥터
  
SPRTX-M2
519,240원
배송: 7 주
 
RTD 커넥터-트랜스미터, 2 ~ 569°C (36 ~ 1056°F) range, 소형 크기 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPRTX-S1
SPRTX-S1
547,210원
배송: 7 주
 
RTD 커넥터-트랜스미터, -99 ~ 208°C (-146 ~ 406°F) range, Standard 크기 커넥터
  
SPRTX-S2
518,660원
배송: 7 주
 
RTD 커넥터-트랜스미터, 2 ~ 569°C (36 ~ 1056°F) range, Standard 크기 커넥터
써모커플 K 타입 커넥터-트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSTCTX-K1
STCTX-K1
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입 써모커플 커넥터-트랜스미터, -18 ~ 120°C (0 ~ 250°F) 범위, 범용 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSTCTX-K2
STCTX-K2
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입 써모커플 커넥터-트랜스미터, -18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F) 범위, 범용 커넥터
  
STCTX-K3
241,843원
배송: 7 주
 
K 타입 써모커플 커넥터-트랜스미터, -18 ~ 1093°C (0 ~ 2000°F) 범위, 범용 커넥터
써모커플 T타입 커넥터-트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSTCTX-T1
STCTX-T1
261,070원
배송: 7 주
 
T 타입 써모커플 커넥터-트랜스미터, -18 ~ 120°C (0 ~ 250°F) 범위, 범용 커넥터
써모커플 J타입 커넥터-트랜스미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSTCTX-J1
STCTX-J1
판매 상담  
배송: 
 
 
J 타입 써모커플 커넥터-트랜스미터, -18 ~ 120°C (0 ~ 250°F) 범위, 범용 커넥터
  
STCTX-J2
판매 상담  
배송: 
 
 
J 타입 써모커플 커넥터-트랜스미터, -18 ~ 538°C (0 ~ 1000°F) 범위, 범용 커넥터
호환제품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX2-100
TX2-100
89,677원
배송: 2 주
 
2도체 차폐 케이블 (30m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSU-93
PSU-93
131,515원
배송: 2 주
 
24Vdc 전원 공급 장치
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 참고: 각 커넥터-트랜스미터는 완전하게 조립되어 출하되고, 커넥터, 내장 트랜스미터, 3 m (10') 케이블이 함께 제공됩니다. SPRTX와 STCTX 시리즈는 의료용 및 원자력용 또는 인화성 및 폭발성 환경에서 이용하는 것을 권장하지 않습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.