SPJ
소켓 잭패널 Snap-In Panel Jacks
14,132원
SPJ-K-F
-
모든 표준 사이즈 수형 커넥터와 호환
-
별도 설치 도구 필요 없음
-
ANSI 컬러 코딩 및 번호 표시
-
연선 또는 단선 14게이지까지 허용
-
패널 홀(컷 아웃) 사이즈: 16.3 x 30.4mm (.64 x 1.20in.)
-
재사용 가능
-
더스트 캡 (Dust Cap) 별매
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: † K, T, J, E, R, S, B, N 타입은 ANSI 명칭입니다. 수형 핀과 함께 구입할 수도 있습니다. 모델 번호의 "F"를 "M"으로 변경하십시오. 예: SPJ-K-M (가격은 같음).
비고: 타입 U (비보상)는 타입 B 써모커플이나 2선 RTD, 써미스터와 함께 이용합니다.
* 이전에 UJP를 주문하셨다면, 모델 번호 앞의 "S"를 "U"로 변경하기만 하면 됩니다.
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
타입 선택하기:S : 스냅식 잭패널
U : 범용 스냅식 잭패널
(2)
교정 타입 선택하기:K : K 타입 교정
T : T 타입 교정
J : J 타입 교정
E : E 타입 교정
R/S : R/S 타입 교정
U : U 타입 교정
N : N 타입 교정
G : G 타입 교정
C : C 타입 교정
D : D 타입 교정
(3)
Pin Type 선택하기:F : 암형 (Female)
M : 수형 (Male)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.