장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Surface Probe, Economical High-Temperature

SPHT

Economical High Temperature Surface Probe | SPHT

Economical High Temperature Surface Probe

143,464원 SPHT-J-6

1 year warranty
  • J, K, or E Surface Probes Available
  • 150 mm (6") and 300 mm (12") Long Surface Probes Available
  • Molded Utility Handle Rated to 220ºC (428ºF)
  • Retractable Cable Expands to 1.5 m (5')
  • Subminiature Connector for Use with Handheld Thermometers
  • 304 SS OMEGACLAD™ Sheath
  • Response Time: 2 Seconds Max for 63% Response
적외선 온도 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

The SPHT-K-6 is Included at No Additional Cost with These Infrared Thermometers: OS532E, OS533E, OS534E, OSXL689, OS532E-DM, OS533E-DM, OS534E-DM, OS534E-CF, OS533E-CF. Probe meet the standard limits of error.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
J Thermocouple Type
  
SPHT-J-6
143,464원
배송: 5 주
 
Sheath Diameter: 3 mm (1/8")
Probe Length: 150mm (6")
  
SPHT-J-12
170,360원
배송: 2 주
 
Sheath Diameter: 6 mm (1/4")
Probe Length: 300 mm (12")
  
SPHT-J-12-RA
184,140원
배송: 5 주
 
Right Angle Probe, Sheath Diameter: 6 mm (1/4") Probe Length: 300 mm (12")
K Thermocouple Type
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPHT-K-6
SPHT-K-6
158,833원
배송: 2 주
 
Sheath Diameter: 3 mm (1/8")
Probe Length: 150mm (6")
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPHT-K-12
SPHT-K-12
172,490원
배송: 2 주
 
Sheath Diameter: 6 mm (1/4")
Probe Length: 300 mm (12")
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPHT-K-12-RA
SPHT-K-12-RA
190,138원
배송: 2 주
 
Right Angle Probe, Sheath Diameter: 6 mm (1/4")
Probe Length: 300 mm (12")
E Thermocouple Type
  
SPHT-E-6
155,730원
배송: 5 주
 
Sheath Diameter: 3 mm (1/8")
Probe Length: 150mm (6")
  
SPHT-E-12
165,860원
배송: 2 주
 
Sheath Diameter: 6 mm (1/4")
Probe Length: 300 mm (12")
  
SPHT-E-12-RA
182,810원
배송: 5 주
 
Right Angle Probe, Sheath Diameter: 6 mm (1/4")
Probe Length: 300 mm (12")
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) SPHT-K-12 Type K thermocouple, Sheath Diameter: 6 mm (1/4, 172,490원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.