장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Rugged, Reliable Strip Heaters

SN and SNH Series

Industrial Strip Heaters | SN and SNH Series

Industrial Strip Heaters

252,500원 SNH-15/120V

CE
  • 3 /4" (1.9 cm) and 1" (2.54) Wide
  • Rugged, Reliable Premium Quality
  • 100 to 1500 Watts
  • 2 Terminals at One End
  • C.S.A. Certified
  • SN Series- 3 /4" Width SNH Series-1"Width
막대형 히터 - 관련 제품 보기

설명



Dimension-Inches (cm) Watts W/In2 Rust-Resisting Iron Sheath
Model No.
Chrome Steel Sheath
Model No.
Wt.
Lb (kg)
A B D
8 (20)7 (18)6 1/2 (17)25024SNH-08/120.36 (.16)
9 1/2 (24)8 1/2 (22)8 (20)1008SN-910/120.38 (.17)
9 1/2 (24)8 1/2 (22)8 (20)30021SNH-09/120.38 (.17)
101/2 (27)9 1/2 (24)9 (23)15011SN-1015/120.5 (.2)
11 (28)10 (25)9 1/2 (24)35019SNH-11/120.5 (.2)
12 (30)11 (28)10 1/2 (27)1509SN-1215/120.63 (.29)
12 (30)11 (28)10 1/2 (27)40019SNH-12/*.63 (.29)
14 (36)13 (33)12 1/2 (32)45017SNH-14/*.70 (.32)
15 1/4 (39)14 1/4 (36)13 3/4 (35)2008SN-1520/*.75 (.34)
15 1/4 (39)14 1/4 (36)13 3/4 (35)50017SNH-15/.75 (.34)
17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)2508SN-1825/*.85 (.39)
17 7/8 (45)16 7/8 (43)16 3/8 (42)60017SNH-18/*.85 (.39)
19 1/2 (50)18 1/2 (47)18 (46)60015SNH-19/*.96 (.44)
21 (53)20 (53)19 1/2 (50)75017SNH-21/*1.0 (.45)
22 1/2 (57)21 1/2 (55)21 (53)75016SNH-22/*1.0 (.45)
23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)3007SN-2430/*1.0 (.45)
23 3/4 (60)22 3/4 (58)22 1/4 (57)80016SNH-24/*1.0 (.45)
25 1/2 (65)24 1/2 (62)24 (61)90016SNH-25/*1.1 (.50)
271/2 (70)26 1/2 (67)26 (66)90014SNH-27/*1.1 (.50)
28 3/4 (73)27 3/4 (70)27 1/4 (69)100016SNH-28/*1.25 (.57)
30 3/8 (77)29 3/8 (75)28 7/8 (73)4508SN-3045/*1.25 (.57)
30 1/2 (77)29 3/8 (75)28 (71)100015SNH-30/*1.25 (.57)
33 1/2 (85)32 3/8 (82)31 (79)100014SNH-33/*1.4 (.64)
35 3/4 (91)34 3/4 (88)34 1/4 (87)6009SN-3660/*1.5 (.68)
35 7/8 (91)34 3/4 (88)33 3/8 (85)100013SNH-36/*1.5 (.68)
38 1/2 (98)37 3/8 (95)36 (91)125015SNH-38/*1.60 (.73)
39 7/8 (101)38 3/4 (98)37 3/8 (95)125014SNH-40/*1.60 (.73)
42 1/2 (108)41 3/4 (106)40 (102)125013SNH-43/*1.80 (.82)
43 7/8 (111)42 3/8 (108)41 3/8 (105)125013SNH-44/*1.80 (.82)
45 7/8 (117)44 3/4 (114)43 3/8 (110)150014SNH-46/*1.94 (.88)
47 7/8 (122)46 3/4 (119)45 3/8 (115)150014SNH-48/*2.0 (.91)
50 7/8 (129)49 3/4 (126)48 3/8 (123)150013SNH-51/2.13 (.97)
53 3/8 (136)52 3/4 (134)51 3/8 (130)150012SNH-54/2.25 (1.0)
/* Designate voltage, i.e.; insert 120 for 120 Vac or 240 for 240 Vac.
Model numbers containing /120 or /240 are only available in that voltage.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
SNH-22/240V
406,970원
배송: 6 주
 
Strip heater, 750W,120V
SNH-28/120V
452,470원
배송: 8 주
 
Strip heater, 1000W,120 V
SNH-28/240V
554,100원
배송: 2 주
 
Strip heater, 1000W,240V
SNH-43/120V
597,420원
배송: 8 주
 
Strip heater, 1250 W, 120 V
SNH-46/240V
774,870원
배송: 8 주
 
Strip heater,1500W,240V
SSE-2060/120V
318,140원
배송: 8 주
 
Strip heater, 625 W, 120V
SSE-1437/120V
278,030원
배송: 8 주
 
Strip heater, 375 W, 120V

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.