장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고정밀 열전대 와이어
(Thermocouple Wire Special Limits of Error)

써모커플 와이어

고정밀 써모커플 (열전대) 와이어 |  다양한 재질 및 길이 주문 가능 | 써모커플 와이어

고정밀 써모커플 (열전대) 와이어 | 다양한 재질 및 길이 주문 가능

1,192,535원 GG-K-24-SLE-1000

1 year warranty
  • "TT" PFA 정격 260 ° C (500 ° F)
  • "GG" 유리 섬유 정격 480 ° C (900 ° F)
  • 다른 절연재 선택 가능: Kapton® ("KK"), PTFE 테이프 ("TFE"), FEP 폴리머 ("FF"), 고온 유리 섬유 ("HH"), 고온 세라믹 ("XC") 또는 실리카 절연 ("XS")
와이어: 써모커플, RTD, 써미스터 그리고 연결 - 관련 제품 보기

설명


Thermocouple의 명가, OMEGA의 써모커플 와이어
다양한 써모커플 타입(합금)과 피복(절연) 타입을 선택하여, 필요하신 길이만큼만 주문하실 수 있습니다.


써모커플 타입 별 온도범위와 컬러코드 확인하기

와이어 선택 가이드

1단계: 절연타입 선택
GG - Glass/Glass -73 ~ 482°C
TT - PFA -267 ~ 260°C
KK - Kapton -267 ~ 316°C
TFE - PTFE tape -267 ~ 260°C
FF - FEP 폴리머 -200 ~ 200°C
HH - 고온용 유리섬유 -73 ~ 704°C
XC - 고온용 세라믹 -73 ~ 1204°C
XS - 고온용 실리카 절연 -73 ~ 1038°C

2단계: 써모커플 타입 선택
K - 크로멜-알루멜, –270~1372°C / 써모커플 와이어 등급 –200~1250°C (0~1250°C에서 SLE오차율 ±1.1°C or 0.4%)
J - 아이언-콘스탄탄, –210~1200°C / 써모커플 와이어 등급 0~750°C (0~750°C에서 SLE오차율 ±1.1°C or 0.4%)
T - 구리-콘스탄탄, –270~400°C / 써모커플 와이어 등급 –250~350°C(0~350°C에서 SLE오차율 ±0.5°C or 0.4%)
E - 크로멜-콘스탄탄, –270~1000°C / 써모커플 와이어 등급 –200~900°C (0~900°C에서 SLE오차율 ±1.0°C or 0.4%)
N - 나이크로실-니실, –270~1300°C / 써모커플 와이어 등급 –270~1300°C (0~1300°C에서 SLE오차율 ±1.1°C or 0.4%)

3단계: 와이어 굵기 선택
20 AWG - 0.81mm
24 AWG - 0.51mm
30 AWG - 0.255mm
36 AWG - 0.127mm
40 AWG - 0.0799mm

SLE는 Special Limits of Error의 약자로, 보다 더 높은 온도 측정 정밀도를 제공합니다.

4단계: 와이어 길이 선택
25피트(7.5미터)부터 1,000피트(300미터)까지 선택 가능
25 - 7.5m
50 - 15m
100 - 30m
200 - 60m
500 - 150m
1000 - 300m

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-K-24-SLE-1000
GG-K-24-SLE-1000
1,192,535원
배송: 2 주
 
Glass/Glass, K타입 써모커플, 24게이지, SLE, 1000피트(300m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-K-20-SLE-1000
GG-K-20-SLE-1000
1,904,071원
배송: 2 주
 
Glass/Glass, K타입 써모커플, 20게이지, SLE, 1000피트(300m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-24-SLE-1000
TT-K-24-SLE-1000
1,518,077원
배송: 2 주
 
PFA, K타입 써모커플, 24게이지, SLE, 1000피트(300m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-24-SLE-500
TT-K-24-SLE-500
766,546원
배송: 2 주
 
PFA, K타입 써모커플, 24게이지, SLE, 500피트(150m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-24-SLE-200
TT-K-24-SLE-200
454,132원
배송: 2 주
 
PFA, K타입 써모커플, 24게이지, SLE, 200피트(60m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-24-SLE-100
TT-K-24-SLE-100
265,149원
배송: 2 주
 
PFA, K타입 써모커플, 24게이지, SLE, 100피트(30m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-20-SLE-1000
TT-K-20-SLE-1000
2,184,440원
배송: 2 주
 
PFA, K타입 써모커플, 20게이지, SLE, 1000피트(300m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-20-SLE-500
TT-K-20-SLE-500
1,119,991원
배송: 2 주
 
PFA, K타입 써모커플, 20게이지, SLE, 500피트(150m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-20-SLE-200
TT-K-20-SLE-200
699,981원
배송: 7 주
 
PFA, K타입 써모커플, 20게이지, SLE, 200피트(60m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-20-SLE-100
TT-K-20-SLE-100
404,881원
배송: 7 주
 
PFA, K타입 써모커플, 20게이지, SLE, 100피트(30m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-J-24-SLE-1000
TT-J-24-SLE-1000
1,223,699원
배송: 2 주
 
PFA, J타입 써모커플, 24게이지, SLE, 1000피트(300m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-T-24-SLE-1000
TT-T-24-SLE-1000
1,241,409원
배송: 2 주
 
PFA, T타입 써모커플, 24게이지, SLE, 1000피트(300m)
  
GG-T-20-SLE-1000
1,327,456원
배송: 5 주
 
Glass/Glass, T타입 써모커플, 20게이지, SLE, 1000피트(300m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-30-SLE-1000
TT-K-30-SLE-1000
1,341,432원
배송: 2 주
 
PFA, K타입 써모커플, 30게이지, SLE, 1000피트(300m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-36-SLE-1000
TT-K-36-SLE-1000
1,542,788원
배송: 2 주
 
PFA, K타입 써모커플, 36게이지, SLE, 1000피트(300m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGG-K-30-SLE-1000
GG-K-30-SLE-1000
989,288원
배송: 2 주
 
Glass/Glass, K타입 써모커플, 30게이지, SLE, 1000피트(300m)
  
GG-K-36-SLE-1000
1,339,711원
배송: 2 주
 
Glass/Glass, K타입 써모커플, 36게이지, SLE, 1000피트(300m)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFF-T-24-SLE-1000
FF-T-24-SLE-1000
1,030,353원
배송: 7 주
 
FEP 폴리머 절연 열전대 와이어, T 타입, 24 AWG, SLE, 1000피트 (300m)
SLE WIRE 재고 보유 중입니다. (문의 1588-8983)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Insulation 선택하기:
GG : Glass/Glass
TT : PFA
KK : Kapton
TFE : PTFE Tape
FF : FEP Polymer
HH : High Temperature Fiberglass
XC : High Temperature Ceramic
XS : Silica Insulation

(2) Thermocouple 선택하기:
T : Type T Thermocouple
J : Type J Thermocouple
E : Type E Thermocouple
K : Type K Thermocouple
N : Type N Thermocouple

(3) AWG Number 선택하기:
20 : 0.81mm (0.032inch) Diameter
24 : 0.51mm (0.020inch) Diameter
30 : 0.255mm Diameter
36 : 0.127mm Diameter
40 : 0.0799mm Diameter

(4) Length 선택하기:
25 : 7.5m (25ft)
50 : 15m (50ft)
100 : 30m (100ft)
200 : 60m (200ft)
500 : 150m (500ft)
1000 : 300m (1000ft)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.