장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

표준 커넥터용 패널잭
(Jack Panels With Color-Coded Standard Connectors)

범용 온도센서 잭패널 SJP 시리즈

온도센서 소켓 (커넥터 패널잭) | 범용 온도센서 잭패널 SJP 시리즈

온도센서 소켓 (커넥터 패널잭)

193,978원 SJP1-06-K

1 year warranty
  • J, K, T, E, R, S타입 써모커플과 비보상 B타입 연결 용 소켓 어셈블리
  • 다양한 온도센서를 연결할 수 있는 잭패널 조립품
  • 온도센서 타입을 잭패널 색상으로 식별할 수 있음 (컬러코딩)
  • 회선을 번호로 라벨링 할 수 있음
  • 규격품으로 편리하고 설치가 간편
  • 견고한 2.3 mm (0.09") 양극 산화 알루미늄 패널
  • 패널잭 숫자 라벨 및 더스트캡 별매
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명

용도에 따라 편리하게 선택할 수 있는 조립품 패널 잭으로 센서를 편리하게 연결하십시오.

오메가의 베스트셀러, 온도 센서 커넥터를 꽂을 수 있는 소켓 잭을 연결하여 2.3 mm (0.09") 두께 알루미늄 패널에 결합한 잭패널 규격품입니다. 열전대 J, K, T, E, R, S 타입 소켓과 비 보상 B타입 소켓을 선택하실 수 있으며, 소켓(열) 갯수 또한 하단의 제품번호생성기에서 선택하실 수 있습니다.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
다양한 온도센서 타입과 열(소켓 갯수) 선택이 가능합니다. 아래는 예시 품번으로, 다른 사양이 필요하시면 하단의 제품번호생성기를 이용하십시오.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSJP1-06-K
SJP1-06-K
193,978원
배송: 2 주
 
표준 잭패널 - 1열의 잭, 총 6개, K 타입 T/C
  
SJP2-12-J
352,521원
배송: 2 주
 
표준 잭패널 - 2열의 잭, 총 12개, J 타입 T/C
  
SJP2-24-T
판매 상담  
배송: 
 
 
표준 잭패널 - 2열의 잭, 총 24개, T 타입 T/C
  
SPJ-CAP-12
17,458원
배송: 2 주
 
더스트 캡, 12개/팩
  
1-12L
10,143원
배송: 2 주
 
라벨 - 1부터 12까지 넘버링 되어있음
별도 판매 - 부속품
  
MTP-U-F
9,945원
배송: 5 주
 
MTP 단자 대응 커넥터
  
OTP-U-F
24,049원
배송: 2 주
 
OTP 단자 대응 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPRTX-M1
SPRTX-M1
440,474원
배송: 2 주
 
Plug-In 4-20 ma 트랜스미터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 캘리브레이션을 지정하십시오: J, K, T, E, R, S, N, U.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Standard Jack Panels 선택하기:
SJP1-06 : Standard jack panels with 1 row of jacks and total of 6 jacks
SJP1-12 : Standard jack panels with 1 row of jacks and total of 12 jacks
SJP1-18 : Standard jack panels with 1 row of jacks and total of 18 jacks
SJP2-12 : Standard jack panels with 2 rows of jacks and total of 12 jacks
SJP2-24 : Standardjack panels with 2 rows of jacks and total of 24 jacks
SJP2-36 : Standard jack panels with 2 rows of jacks and total of 36 jacks
SJP3-18 : Standard jack panels with 3 rows of jacks and total of 18 jacks
SJP3-36 : Standard jack panels with 3 rows of jacks and total of 36 jacks
SJP3-54 : Standard jack panels with 3 rows of jacks and total of 54 jacks
SJP4-24 : Standard jack panels with 4 rows of jacks and total of 24 jacks
SJP4-48 : Standard jack panels with 4 rows of jacks and total of 48 jacks
SJP4-72 : Standard jack panels with 4 rows of jacks and total of 72 jacks

(2) Thermocouple Types 선택하기:
J : Type J
K : Type K
T : Type T
E : Type E
R/S : Type R or S
U : Uncompensated orType B
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.