장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온용 세라믹 커넥터 연결 프로브
(High Temperature Thermocouple Probe with Quick Disconnect SHX Ceramic Connector)

써모커플 프로브 & SHX

고온 써모커플 프로브 | 써모커플 프로브 & SHX

고온 써모커플 프로브

122,780원 SCASS-125G-6-SHX

1 year warranty
  • J, K, N, T, E타입 써모커플 선택 가능
  • 소형 세라믹 커넥터 SHX 연결로 편리한 사용 가능
  • 시스 재질 옵션: 304, 310, 316, 321 SS, Inconel® , Super OMEGACLAD™ XL 중 선택
  • 커넥터 정격 온도 650°C (1200°F)
  • 정밀도가 뛰어난 SLE(Special Limits of Error) 재질
  • 대응 커넥터, 케이블 클램프 및 안전 클립 별매
써모커플 - 관련 제품 보기

설명


Super OMEGACLAD XL 시스의 장기 지속력과 로우 드리프트 그래프 보기


소형 세라믹 커넥터가 연결 된 프로브 규격 차트

써모커플 종류
(ANSI 규격)
시스 직경
inches
접지형
모델 번호
비접지형
모델 번호
노출형
모델 번호
J
Iron-
Constantan
304 SS
Sheath
0.010"
0.020"
0.032"
0.040"
0.062"
0.125"
SICSS-010G-6-SHX
SICSS-020G-6-SHX
SICSS-032G-6-SHX
SICSS-040G-6-SHX
SICSS-062G-6-SHX
SICSS-125G-6-SHX
SICSS-010U-6-SHX
SICSS-020U-6-SHX
SICSS-032U-6-SHX
SICSS-040U-6-SHX
SICSS-062U-6-SHX
SICSS-125U-6-SHX
SICSS-010E-6-SHX
SICSS-020E-6-SHX
SICSS-032E-6-SHX
SICSS-040E-6-SHX
SICSS-062E-6-SHX
SICSS-125E-6-SHX
K
CHROMEGA™
ALOMEGA™
304 SS
Sheath
0.010"
0.020"
0.032"
0.040"
0.062"
0.125"
SCASS-010G-6-SHX
SCASS-020G-6-SHX
SCASS-032G-6-SHX
SCASS-040G-6-SHX
SCASS-062G-6-SHX
SCASS-125G-6-SHX
SCASS-010U-6-SHX
SCASS-020U-6-SHX
SCASS-032U-6-SHX
SCASS-040U-6-SHX
SCASS-062U-6-SHX
SCASS-125U-6-SHX
SCASS-010E-6-SHX
SCASS-020E-6-SHX
SCASS-032E-6-SHX
SCASS-040E-6-SHX
SCASS-062E-6-SHX
SCASS-125E-6-SHX
E
CHROMEGA™
Constantan
304 SS
Sheath
0.010"
0.020"
0.032"
0.040"
0.062"
0.125"
SCXSS-010G-6-SHX
SCXSS-020G-6-SHX
SCXSS-032G-6-SHX
SCXSS-040G-6-SHX
SCXSS-062G-6-SHX
SCXSS-125G-6-SHX
SCXSS-010U-6-SHX
SCXSS-020U-6-SHX
SCXSS-032U-6-SHX
SCXSS-040U-6-SHX
SCXSS-062U-6-SHX
SCXSS-125U-6-SHX
SCXSS-010E-6-SHX
SCXSS-020E-6-SHX
SCXSS-032E-6-SHX
SCXSS-040E-6-SHX
SCXSS-062E-6-SHX
SCXSS-125E-6-SHX
T
Copper-
Constantan
304 SS
Sheath
0.020"
0.032"
0.040"
0.062"
0.125"
SCPSS-020G-6-SHX
SCPSS-032G-6-SHX
SCPSS-040G-6-SHX
SCPSS-062G-6-SHX
SCPSS-125G-6-SHX
SCPSS-020U-6-SHX
SCPSS-032U-6-SHX
SCPSS-040U-6-SHX
SCPSS-062U-6-SHX
SCPSS-125U-6-SHX
SCPSS-020E-6-SHX
SCPSS-032E-6-SHX
SCPSS-040E-6-SHX
SCPSS-062E-6-SHX
SCPSS-125E-6-SHX


여기를 클릭하시면 써모커플 접점 유형을 그림으로 확인하실 수 있습니다.

고온용 표준 사이즈 둥근 핀 커넥터 연결 프로브는 ICSS-116U-12-NHX
범용 소형 사이즈 커넥터와 프로브는 여기를 클릭하십시오.

써모커플 컬러코드 차트 보기
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
소형 세라믹 커넥터가 연결 된 시스 써모커플
  
SCAXL-125G-12-SHX
138,250원
배송: 5 주
 
K타입, 접지형 접점, 슈퍼 OMEGACLAD XL 보호관, 길이 12 ", 직경 0.125 "
  
SICSS-062U-6-SHX
129,315원
배송: 5 주
 
J타입, 비접지형 접점, 스테인리스 스틸 보호관, 길이6 ", 직경 0.062 "
  
SICSS-125G-12-SHX
123,370원
배송: 5 주
 
J타입, 접지형 접점, 스테인리스 스틸 보호관, 길이 12 ", 직경 0.125 "
  
SCAIN-062U-6-SHX
132,820원
배송: 5 주
 
K타입, 비접지형 접점, 인코넬 600 보호관, 길이 6 ", 직경 0.062 "
  
SCAIN-125U-12-SHX
135,870원
배송: 5 주
 
K타입, 비접지형 접점, 인코넬 600 보호관, 길이 12 ", 직경 0.125 "
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSCASS-062U-6-SHX
SCASS-062U-6-SHX
128,673원
배송: 5 주
 
K타입, 비접지형 접점, 스테인리스 스틸 보호관, 길이 6 ", 직경 0.062 "
  
SCASS-125G-6-SHX
122,780원
배송: 5 주
 
K타입, 접지형 접점, 스테인리스 스틸 보호관, 길이 6 ", 직경 0.125 "
[별도 판매] 연결 커넥터, 클램프 및 기타 부속품
  
SHX-K-F
20,974원
배송: 3 주
 
소형 연결 커넥터
  
SHX-J-F
20,446원
배송: 5 주
 
소형 연결 커넥터
  
SHX-E-F
21,590원
배송: 2 주
 
소형 연결 커넥터
  
SHX-T-F
21,450원
배송: 2 주
 
소형 연결 커넥터
  
PCLM-SHX
2,968원
배송: 2 주
 
케이블 클램프
하단의 제품번호생성기에서 다양한 사양을 구성하여 주문하실 수 있습니다.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: † 다른 길이로 주문할 수 있습니다. 영업담당자와 상의하십시오. (1588-8983)
비고: Inconel® 보호관은 0.25 mm OD 및 타입 T로는 구입할 수 없습니다.
* 0.25 mm OD 보호관 프로브는 케이블 클램프와 결합되어 있습니다.
310 SS, 316 SS, 321 SS 보호관과 함께 주문하려면, 모델 번호의 "SS"를 각 "310SS", "316SS", "321SS"로 변경하세요. 비용은 추가되지 않습니다.
인코넬 600 보호관과 함께 주문하려면, 모델 번호의 "SS"를 "IN"으로 변경하십시오. 비용은 추가되지 않습니다.
Super OMEGACLAD™ XL을 주문하려면, "SS"를 "XL"로 변경하고 인코넬 150 및 300 mm 프로브의 비용을 추가하십시오.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Thermocouple Type 선택하기:
IC : Type J
CA : Type K
CX : Type E
CP : Type T
NN : Type N

(2) Sheath Material 선택하기:
SS : 304 Stainless Steel
IN : Inconel 600
316SS : 316 Stainless Steel
321SS : 321 Stainless Steel
XL : Super Omegaclad XL

(3) Sheath Diameter 선택하기:
010 : 0.010 Inch
020 : 0.020 Inch
032 : 0.032 Inch
040 : 0.040 Inch
062 : 0.062 Inch
125 : 0.125 Inch

(4) Thermocouple Junction 선택하기:
E : Exposed
G : Grounded
U : Ungrounded

(5) Sheath Length 선택하기:
6 : 6 Inches
CUSTOM : custom length in inches(whole numbers only up to 120 inches max)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.