장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

세라믹 극고온용 소형 커넥터
(Ultra High Temperature Miniature Connectors)

SHX 시리즈 기본 수형 커넥터

고온용 온도센서 커넥터 | SHX 시리즈 기본 수형 커넥터

고온용 온도센서 커넥터

18,017원 SHX-K-M

1 year warranty
  • 견고한 세라믹 구조의 고온용 온도센서 커넥터
  • 일체형 몸체 및 분리 가능한 캡 디자인
  • 간편한 와이어링을 위한 대형 단자 나사
  • 최대 20 AWG의 연선이나 단선 허용
  • 고온용 소형 SHX 시리즈와 진공 고온용 소형 USHX 시리즈
써모커플 커넥터 & 패널 시스템 - 관련 제품 보기

설명

SHX 초소형 커넥터는 고온에서 미세 직경의 써모커플 사용할 때 안성맞춤입니다. SHX 커넥터는 ANSI 규격 컬러로 캘리브레이션 타입이 도트 표기됩니다. USHX 커넥터의 경우 공정 중 제품 오염 가능성이 있는 고 진공로 작업 같은 경우에서도 사용할 수 있도록 제거할 수 있는 컬러 도트로 캘리브레이션 타입이 표기 되어 있습니다.
또한 대형 단자 나사 장착으로 와이어링이 용이하면서도, 2pc 분리형 구조로 긴 수명을 보장합니다.

*일반 사이즈 고온용 세라믹 커넥터는 NHX 시리즈입니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
고온용 소형 온도센서 커넥터
SHX-K-M
18,017원
배송: 2 주
 
극고온용 수형 커넥터, K 타입 교정
SHX-K-F
20,974원
배송: 2 주
 
극고온용 암형 커넥터, K 타입 교정
SHX-T-M
17,529원
배송: 2 주
 
극고온용 수형 커넥터, T 타입 교정
SHX-T-F
21,450원
배송: 2 주
 
극고온용 암형 커넥터, T 타입 교정
SHX-U-M
18,017원
배송: 2 주
 
극고온용 수형 커넥터, 비보상 또는 B 타입 교정
진공/고온용 소형 온도센서 커넥터
USHX-K-M
19,789원
배송: 2 주
 
극고온용 수형 커넥터, K 타입 교정 광택처리를 하지 않은 커넥터
USHX-K-F
22,048원
배송: 2 주
 
극고온용 암형 커넥터, K 타입 교정 광택처리를 하지 않은 커넥터
USHX-R/S-M
22,560원
배송: 2 주
 
극고온용 수형 커넥터, R/S 타입 교정, 광택처리를 하지 않은 커넥터
USHX-D-F
21,490원
배송: 5 주
 
극고온용 암형 커넥터, D 타입 교정, 광택처리를 하지 않은 커넥터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: U 타입 비보상 (모델 SHX-U) 커넥터는 B 타입 써모커플(백금/6% 로듐-백금/30% 로듐)과 함께 이용합니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Connector Style 선택하기:
SHX : Glazed connector with color coded dot
USHX : Unglazed connector with removable color dot

(2) Thermocouple Calibration 선택하기:
K : Type K
T : Type T
J : Type J
E : Type E
R/S : Type R/S
G : Type G
C : Type C
D : Type D
U : Uncompensated or Type B
N : Type N

(3) Connector Contacts 선택하기:
M : Male
F : Female
MF : Male/Female pair
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.