장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

SPAN RESISTORS
스트레인 게이지 브릿지를 위한 온도 보상

SGN-2/20-E

Transducer Strain Gage Accessories 스트레인 게이지 브릿지 액세서리 | SGN-2/20-E

Transducer Strain Gage Accessories 스트레인 게이지 브릿지 액세서리

57,750원 SGN-2/20-E

  • 5개들이 1팩, 브릿지 용 저항(resistor) 제품입니다.
  • 온도범위 0 ~ 100°C, 저항 온도계수 0.6%/°C, 허용오차 ±1 Ω
  • 니켈 호일과 폴리이미드 캐리어
  • 10 ~ 60 ohms 범위, 2, 3, 4 mm Grid 중에서 모델 선택 가능
  • 뛰어난 신뢰성과 안정성
  • 유연하며, 곡률반경(Bending Radius)이 작습니다.
  • 넓은 온도 범위
  • 접착제로 부착할 수 있습니다.
스트레인 게이지, 부속품 & 측정 - 관련 제품 보기

설명

높은 안정성을 보이는 뛰어난 저항 resistor 입니다. 스트레인 게이지의 브릿지 온도 보상을 위해 사용됩니다.
상세 사양은 상단의 '사양'에서, 가격과 주문은 페이지 하단 '주문'에서 확인하실 수 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Encapsulated Temperature Compensation Resistors (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGN-2/20-E
57,750원
배송: 5 주
 
2 mm grid, 20 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-2/25-E
57,440원
배송: 2 주
 
2 mm grid, 25 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-2/30-E
55,878원
배송: 5 주
 
2 mm grid, 30 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/10-E
57,440원
배송: 5 주
 
3 mm grid, 10 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/12-E
57,440원
배송: 5 주
 
3 mm grid, 12 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/34-E
57,750원
배송: 2 주
 
3 mm grid, 34 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/36-E
57,440원
배송: 5 주
 
3 mm grid, 36 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/14-E
57,440원
배송: 5 주
 
4 mm grid, 14 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/16-E
54,795원
배송: 5 주
 
4 mm grid, 16 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/20-E
54,795원
배송: 2 주
 
4 mm grid, 20 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/24-E
54,795원
배송: 5 주
 
4 mm grid, 24 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/28-E
51,877원
배송: 5 주
 
4 mm grid, 28 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/30-E
54,795원
배송: 2 주
 
4 mm grid, 30 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/32-E
57,440원
배송: 5 주
 
4 mm grid, 32 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/48-E
54,795원
배송: 5 주
 
4 mm grid, 48 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/60-E
54,795원
배송: 5 주
 
4 mm grid, 60 ohm Nickel foil Resistor
Open Face Temperature Compensation Resistors (PRICE PER PKG OF 5)
  
SGN-2/20-PN
54,860원
배송: 5 주
 
2 mm grid, 20 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-2/25-PN
54,860원
배송: 2 주
 
2 mm grid, 25 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-2/30-PN
판매 상담  
배송: 
 
 
2 mm grid, 30 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/10-PN
판매 상담  
배송: 
 
 
3 mm grid, 10 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/12-PN
판매 상담  
배송: 
 
 
3 mm grid, 12 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/34-PN
판매 상담  
배송: 
 
 
3 mm grid, 34 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-3/36-PN
판매 상담  
배송: 
 
 
3 mm grid, 36 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/14-PN
52,324원
배송: 2 주
 
4 mm grid, 14 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/16-PN
54,860원
배송: 2 주
 
4 mm grid, 16 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/20-PN
판매 상담  
배송: 
 
 
4 mm grid, 20 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/24-PN
판매 상담  
배송: 
 
 
4 mm grid, 24 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/28-PN
판매 상담  
배송: 
 
 
4 mm grid, 28 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/30-PN
판매 상담  
배송: 
 
 
4 mm grid, 30 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/32-PN
판매 상담  
배송: 
 
 
4 mm grid, 32 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/48-PN
판매 상담  
배송: 
 
 
4 mm grid, 48 ohm Nickel foil Resistor
  
SGN-4/60-PN
판매 상담  
배송: 
 
 
4 mm grid, 60 ohm Nickel foil Resistor
Bridge Balancing and Zero/Temperature Compensation Resistors
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRES-2C
RES-2C
320,006원
배송: 5 주
 
2 Ohm Constantan Foil Resistors, PKG of 5
  
RES-5C
341,160원
배송: 2 주
 
5 Ohm Constantan Foil Resistors, PKG of 5
  
RES-2N
320,006원
배송: 5 주
 
2 Ohm Nickel Foil Resistors, PKG of 5
  
RES-5N
341,160원
배송: 2 주
 
5 Ohm Nickel Foil Resistors, PKG of 5
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Sold in packages of 5 resistors.
주문 예: (1) SGN-2/20-E Pkg of 5 Encapsulated 2 mm grid, 20 ohm span compensation nickel resistors, 57,750원  plus (1) SGN-2/20-E Pkg of 5 Encapsulated 2 mm grid, 20 ohm span compensation nickel resistors, 57,750원, 57,750 + 57,750 = 115,500원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.