폴리이미드 매질 캐리어에 밀폐된 콘스탄탄 에칭 호일 그리드로 스트레인 릴리프가 있는 로제트 패턴 스트레인 게이지 입니다. 견고한 구조, 유연성 및 높은 정밀도로 정압과 동압을 측정할 수 있는 범용 스트레인 게이지 시리즈로, 모델 별 제품가격은 하단의 '주문' 테이블에, 사양은 상단 '사양'에서 확인하실 수 있습니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 5개/팩으로 판매합니다. 주문 예: (1) SGD-1.5/120-SR11 5개/팩 스트레스 릴리프 스트레인 게이지, 1.5 mm 그리드(grid), 120 ohms, 리본 리드(ribbon leads), 강철용, 298,730원 plus (1) SGD-1.5/120-SR11 5개/팩 스트레스 릴리프 스트레인 게이지, 1.5 mm 그리드(grid), 120 ohms, 리본 리드(ribbon leads), 강철용, 298,730원, 298,730 + 298,730 = 597,460원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.