SGD-1.5/120-LY11
범용 스트레인 게이지
229,084원
SGD-1.5/120-LY11
-
정압 및 동압 측정 가능한 범용 스트레인 게이지
-
경제적인 가격의 10개들이 1팩 제품!
-
세가지 연결 방식 중 선택 가능 (리본 리드 Ribbon Lead, 납땜 패드 Solder Pad, 와이어 리드 연결 Wire Lead Connection)
-
깔끔하게 표시 된 위치 마크
-
작은 곡률 반경
-
넓은 온도범위
-
접착제로 부착할 수 있습니다.
스트레인 게이지, 부속품 & 측정 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Package of 10
주문 예: (1) SGD-3/350-LY11 10-pack of 3 mm grid, 350 ohms resistance, matched to steel linear strain gages, 235,934원 plus (1) SGD-3/350-LY11 10-pack of 3 mm grid, 350 ohms resistance, matched to steel linear strain gages, 235,934원, 235,934 + 235,934 = 471,868원