장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

긴 그리드의 스트레인 게이지
(Extra-Long Grid Pattern)

SGD-30/120-LY40

길이가 긴 스트레인 게이지 | SGD-30/120-LY40

길이가 긴 스트레인 게이지

359,482원 SGD-30/120-LY40

1 year warranty
  • 그리드 최대 길이 150mm의 긴 직사각형 스트레인 게이지
  • 합리적인 가격 - 5개/팩
  • 유연한 구조 및 기계적 강도가 좋음
  • 넓은 온도범위
  • 납땜 패드 식 연결부 (Solder Pad Termination)
  • 깨끗한 위치 마크
  • 접착제로 부착 가능
스트레인 게이지, 부속품 & 측정 - 관련 제품 보기

설명


긴 그리드 패턴의 직사각형 스트레인 게이지 입니다. 모델 별 사양은 상단의 '사양'을, 가격은 하단의 '주문' 테이블을 확인하십시오.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
5개/팩 가격
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGD-30/120-LY40
SGD-30/120-LY40
359,482원
배송: 2 주
 
25 mm 그리드(Grid), 120 ohms (5개/팩)
  
SGD-30/350-LY40
377,224원
배송: 5 주
 
30 mm 그리드(Grid), 350 ohms (5개/팩)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSGD-50/120-LY40
SGD-50/120-LY40
437,737원
배송: 5 주
 
50 mm 그리드(Grid), 120 ohms (5개/팩)
  
SGD-150/240-LY40
1,055,150원
배송: 5 주
 
150 mm 그리드(Grid), 240 ohms (5개/팩)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5개/팩으로 판매합니다.
주문 예: (1) SGD-30/120-LY40 5개/팩, 30 mm 그리드(Grid), 120 Ohm, 긴 길이의 그리드 패턴 스트레인 게이지, 359,482원  plus (1) SGD-30/120-LY40 5개/팩, 30 mm 그리드(Grid), 120 Ohm, 긴 길이의 그리드 패턴 스트레인 게이지, 359,482원, 359,482 + 359,482 = 718,964원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.